FC-202P1K5T4E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

131B8456

Variateurs de fréquence
FC-202P1K5T4E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
(P1K5) 1,5 kW / 2,0 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, (E20) IP20 / Châssis
RFI classe A1/B (C1)
Sans hacheur de freinage
LCP graphique
PCB sans revêtement, Sans option secteur
Dernière vers log. std.
Taille de boîtier: A2
Sans option C1, Sans option D
PROFIBUS DP MCA 101, Sans option B

Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-202P1K5T4E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

Détails du produit

Poids brut 5.41 kg
Poids Net 4.54 kg
Volume 21.569 l
Numéro EAN 5702427372368

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® AQUA Drive FC-
Série 202 202
Puissance nominale P1K5 (P1K5) 1,5 kW / 2,0 HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 4 380 - 480 V CA
Enveloppe E20 (E20) IP20 / Châssis
Filtre RFI H1 RFI classe A1/B (C1)
Frein - Arrêt sécurité X Sans hacheur de freinage
LCP G LCP graphique
Revêtement PCB X PCB sans revêtement
Option secteur X Sans option secteur
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B X Sans adaptation
Version de logiciel SXXX Dernière vers log. std.
Groupe SW de langues X Pack de langues standard
Option A A0 PROFIBUS DP MCA 101
Option B BX Sans option B
Option C0 MCO CX Sans option C0
Option C1 X Sans option C1
Logiciel Option C XX Sans option logicielle
Option D DX Sans option D
Taille de boîtier A2 A2
Code type partie 1 FC-202P1K5T4E20H1XGX
Code type partie 2 XXXSXXXXA0BXCXXXXDX
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Puissance 150 % (HO) [kW] 1.5
Puissance 110 % (NO) [kW] 1.5
Hauteur (mm) 268,0
Largeur sans option C (mm) 90,0
Largeur avec 2 options C [mm] 150,0
Profondeur (mm) 205,0
Prof. avec option A/B (mm) 220,0
kVA 2.84
Dissipation thermique NO [W] 62
Dissipation thermique NO [W] 62
Dissipation thermique HO [W] 62
Dissipation thermique HO [W] 62
Courant permanent (NO) [A] 4.1
Courant de surcharge (NO) [A] 4.51
Courant permanent (NO) [A] 3.4
Courant de surcharge (NO) [A] 3.74
Courant permanent (HO) [A] 4.1
Courant de surcharge (HO) [A] 6.15
Courant permanent (HO) [A] 3.4
Courant de surcharge (HO) [A] 5.1
Poids brut calculé [kg] 5.41
Poids net calculé [kg] 4.54
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-202P1K5T4E20H1XGX
Code modèle 02 XXXSXXXXA0BXCXXXXDX
Vendeur par Défaut ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality