FC-202PK37T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8870

Variateurs de fréquence
FC-202PK37T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
(PK37) 0,37 kW / 0,50 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, (E20) IP20 / Châssis
RFI classe A2 (C3)
Sans hacheur de freinage
LCP graphique
PCB sans revêtement, Sans option secteur
Dernière vers log. std.
Taille de boîtier: A2
Sans option C1, Sans option D
Sans option A, Sans option B

Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-202PK37T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Détails du produit

Poids brut 4.76 kg
Poids Net 3.89 kg
Volume 21.569 l
Numéro EAN 5702427378490

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® AQUA Drive FC-
Série 202 202
Puissance nominale PK37 (PK37) 0,37 kW / 0,50 HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 4 380 - 480 V CA
Enveloppe E20 (E20) IP20 / Châssis
Filtre RFI H2 RFI classe A2 (C3)
Frein - Arrêt sécurité X Sans hacheur de freinage
LCP G LCP graphique
Revêtement PCB X PCB sans revêtement
Option secteur X Sans option secteur
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B X Sans adaptation
Version de logiciel SXXX Dernière vers log. std.
Groupe SW de langues X Pack de langues standard
Option A AX Sans option A
Option B BX Sans option B
Option C0 MCO CX Sans option C0
Option C1 X Sans option C1
Logiciel Option C XX Sans option logicielle
Option D DX Sans option D
Taille de boîtier A2 A2
Code type partie 1 FC-202PK37T4E20H2XGX
Code type partie 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Puissance 150 % (HO) [kW] 0.37
Puissance 110 % (NO) [kW] 0.37
Hauteur (mm) 268,0
Largeur sans option C (mm) 90,0
Largeur avec 2 options C [mm] 150,0
Profondeur (mm) 205,0
Prof. avec option A/B (mm) 220,0
kVA 0.9
Dissipation thermique NO [W] 35
Dissipation thermique NO [W] 35
Dissipation thermique HO [W] 35
Dissipation thermique HO [W] 35
Courant permanent (NO) [A] 1.3
Courant de surcharge (NO) [A] 1.43
Courant permanent (NO) [A] 1.2
Courant de surcharge (NO) [A] 1.32
Courant permanent (HO) [A] 1.3
Courant de surcharge (HO) [A] 1.95
Courant permanent (HO) [A] 1.2
Courant de surcharge (HO) [A] 1.8
Poids brut calculé [kg] 4.76
Poids net calculé [kg] 3.89
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-202PK37T4E20H2XGX
Code modèle 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Vendeur par Défaut ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality