Thermocouple temperature sensors

12 produit(s) trouvé(s)

084Z2317

MBT 5113, 100 mm, G,1/2, ANSI/ASME B1.20.1

Plage de températures [°C]: -50 - 800, Thermocouple: 1 x NiCr-Ni, Type K, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Racc. Élect.: Type B, Taille des raccords électriques: Pg 16

084Z5052

Sonde de température, MBT 5113, 100 mm, G, ISO 228-1-A

Plage de températures [°C]: -50 - 800, Thermocouple: 1 x NiCr-Ni, Type K, Signal Sortie: mV, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Racc. Élect.: Type B, Taille des raccords électriques: Pg 16

084Z5248

Sonde de température, MBT 5113, 200 mm, G, ISO 228-1-A

Plage de températures [°C]: -50 - 800, Thermocouple: 1 x NiCr-Ni, Type K, Signal Sortie: mV, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Racc. Élect.: Type B, Taille des raccords électriques: Pg 16

084Z5256

Sonde de température, MBT 5113, 250 mm, G, ISO 228-1-A

Plage de températures [°C]: -50 - 800, Thermocouple: 1 x NiCr-Ni, Type K, Signal Sortie: mV, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Racc. Élect.: Type B, Taille des raccords électriques: Pg 16

084Z5257

MBT 5113, 150 mm, G, ISO 228-1-A

Plage de températures [°C]: -50 - 800, Thermocouple: 1 x NiCr-Ni, Type K, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Racc. Élect.: Type B, Taille des raccords électriques: Pg 16

084Z5275

Sonde de température, MBT 5113, 250 mm, G, ISO 228-1-A

Plage de températures [°C]: -50 - 800, Thermocouple: 1 x NiCr-Ni, Type K, Signal Sortie: mV, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Racc. Élect.: Type B, Taille des raccords électriques: Pg 16

084Z5276

MBT 5113, 100 mm, G, ISO 228-1-A

Plage de températures [°C]: -50 - 800, Thermocouple: 1 x NiCr-Ni, Type K, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Racc. Élect.: Type B, Taille des raccords électriques: Pg 16

084Z5277

MBT 5113, 200 mm, G, ISO 228-1-A

Plage de températures [°C]: -50 - 800, Thermocouple: 1 x NiCr-Ni, Type K, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Racc. Élect.: Type B, Taille des raccords électriques: Pg 16

084Z5278

MBT 5113, 250 mm, G, ISO 228-1-A

Plage de températures [°C]: -50 - 800, Thermocouple: 1 x NiCr-Ni, Type K, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Racc. Élect.: Type B, Taille des raccords électriques: Pg 16

084Z7008

Sonde de température, MBT 5113, 80 mm, G,1/2, ISO 228-1-A

Plage de températures [°C]: -50 - 800, Thermocouple: 1 x NiCr-Ni, Type K, Signal Sortie: mV, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Racc. Élect.: Type B, Taille des raccords électriques: Pg 16

Afficher: