Ajouter une garantie
Le produit a été ajouté au panier
084Z7008 a été ajouté au panier
Veuillez choisir une garantie dans la liste ci-dessous pour l’appliquer à votre variateur. N’oubliez pas que vous ne pouvez sélectionner qu’une seule garantie, et si vous avez plusieurs variateurs, la même garantie sera jointe à chaque variateur. Veuillez noter que vous ne pourrez pas modifier la quantité de vos variateurs après avoir joint la garantie.
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
Sonde de température, MBT 5113, 80 mm, G,1/2, ISO 228-1-A
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![Sonde de température, MBT 5113, 80 mm, G,1/2, ISO 228-1-A Sonde de température, MBT 5113, 80 mm, G,1/2, ISO 228-1-A](https://assets.danfoss.com/drawings/preview/216818/ID345684680991-0102_preview.jpg?w=96&h=96)
![Sonde de température, MBT 5113, 80 mm, G,1/2, ISO 228-1-A Sonde de température, MBT 5113, 80 mm, G,1/2, ISO 228-1-A](https://assets.danfoss.com/drawings/preview/216818/ID345684680991-0102_preview.jpg?w=96&h=96)
Sonde de température, MBT 5113, 80 mm, G,1/2, ISO 228-1-A
084Z7008
Plage de températures [°C]: -50 - 800, Thermocouple: 1 x NiCr-Ni, Type K, Signal Sortie: mV, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Racc. Élect.: Type B, Taille des raccords électriques: Pg 16