Sonde de température, MBT 5113, 100 mm, G, ISO 228-1-A

084Z5052

Plage de températures [°C]: -50 - 800, Thermocouple: 1 x NiCr-Ni, Type K, Signal Sortie: mV, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Racc. Élect.: Type B, Taille des raccords électriques: Pg 16

Détails du produit

Poids brut 0.568 Kilogram
Poids Net 0.389 Kilogram
Volume 1.118 Liter
Numéro EAN 5702423141050

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Connexion standard ISO 228
Diamètre du tube de protection [in] [max.] 0.95 in
Diamètre du tube de protection [in] [min.] 0.55 in
Diamètre du tube de protection [mm] [max.] 24 mm
Diamètre du tube de protection [mm] [min.] 14 mm
Désignation du modèle MBT 5113-B001-100-10-0000
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 9 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Fils [pcs] 2 Qté
Groupe de produits Sensors
Indice de protection IP65
Insert de sonde Echangeable
Longueur d'insertion [in] 3.94 in
Longueur d'insertion [mm] 100 mm
Longueur déploiement [in] 1.97 in
Longueur déploiement [mm] 50 mm
Matériau du raccord AISI 316 Ti
Matériau du tube de protection AISI 316 Ti
Matériel du raccord au process AISI 316 Ti
Nom du produit Sonde de température
Nombre de terminaux [pcs] 2 Qté
Normes de conception du thermocouple EN 61515
Nº de dossier SCIP daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a
Plage de température [°C] [Max.] 800 °C
Plage de température [°C] [Min.] -50 °C
Plage de température [°F] [max.] 1472 °F
Plage de température [°F] [min.] -58 °F
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Racc. Élect. Type B
Raccordement du traitement mâle/femelle Mâle
Raccordement du traitement standard ISO 228-1-A
Signal Sortie mV
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille des raccords électriques Pg 16
Taille du raccord du process 3/4
Température ambiante max. [°C] 90 °C
Température ambiante max. [°F] 194 °F
Thermocouple 1 x NiCr-Ni, Type K
Tolérance de l’élément de sonde Classe 2
Tolérance du thermocouple EN 60584-2 Class 2
Type MBT 5113
Type d'insertion Fixé
Type de raccord G
Type de raccordement du traitement G
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12, 15, 18, 19, 21
Élément de sonde standard EN 60584-2

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality