Thermocouple temperature sensors

10 produit(s) trouvé(s)

087U4041

Sonde de température, MBT 5111, 175 mm

Plage de températures [°C]: -50 - 800, Thermocouple: 1 x NiCr-Ni, Type K, Signal Sortie: mV, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Racc. Élect.: Câble, Taille des raccords électriques: 2 fils

087U4042

Sonde de température, MBT 5111, 175 mm

Plage de températures [°C]: -50 - 800, Thermocouple: 1 x NiCr-Ni, Type K, Signal Sortie: mV, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Racc. Élect.: Câble, Taille des raccords électriques: 2 fils

087U4043

Sonde de température, MBT 5111, 175 mm

Plage de températures [°C]: -50 - 800, Thermocouple: 1 x NiCr-Ni, Type K, Signal Sortie: mV, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Racc. Élect.: Câble, Taille des raccords électriques: 2 fils

087U4051

Sonde de température, MBT 5111, 225 mm, NPT, ANSI/ASME B1.20.1

Plage de températures [°C]: -50 - 800, Thermocouple: 1 x NiCr-Ni, Type K, Signal Sortie: mV, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Racc. Élect.: Câble, Taille des raccords électriques: 2 fils

087U4057

Sonde de température, MBT 5111, 200 mm, G, ISO 228-1-A

Plage de températures [°C]: -50 - 800, Thermocouple: 1 x NiCr-Ni, Type K, Signal Sortie: mV, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Racc. Élect.: Câble, Taille des raccords électriques: 2 fils

087U4058

Sonde de température, MBT 5111, 275 mm, NPT, ANSI/ASME B1.20.1

Plage de températures [°C]: -50 - 800, Thermocouple: 1 x NiCr-Ni, Type K, Signal Sortie: mV, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Racc. Élect.: Câble, Taille des raccords électriques: 2 fils

087U4061

Sonde de température, MBT 5111, 275 mm, NPT, ANSI/ASME B1.20.1

Plage de températures [°C]: -50 - 800, Thermocouple: 1 x NiCr-Ni, Type K, Signal Sortie: mV, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Racc. Élect.: Câble, Taille des raccords électriques: 2 fils

087U4082

Sonde de température, MBT 5111, 275 mm, NPT, ANSI/ASME B1.20.1

Plage de températures [°C]: -50 - 800, Thermocouple: 1 x NiCr-Ni, Type K, Signal Sortie: mV, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Racc. Élect.: Câble, Taille des raccords électriques: 2 fils

087U4211

Sonde de température, MBT 5111, 115 mm, NPT

Plage de températures [°C]: -50 - 800, Thermocouple: 1 x NiCr-Ni, Type K, Signal Sortie: mV, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Racc. Élect.: Deutsch DT04, Taille des raccords électriques: 2 broches

087U4230

Sonde de température, MBT 5111, 30 mm, G,1/2, ANSI/ASME B1.20.1

Plage de températures [°C]: -50 - 800, Thermocouple: 1 x NiCr-Ni, Type K, Signal Sortie: mV, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Racc. Élect.: Câble, Taille des raccords électriques: 2 fils

Afficher: