Sonde de température, MBT 5111, 275 mm, NPT, ANSI/ASME B1.20.1

087U4058

Plage de températures [°C]: -50 - 800, Thermocouple: 1 x NiCr-Ni, Type K, Signal Sortie: mV, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Racc. Élect.: Câble, Taille des raccords électriques: 2 fils

Détails du produit

Poids brut 0.391 Kilogram
Poids Net 0.39 Kilogram
Volume 0.756 Liter
Numéro EAN 5702423267514

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Connexion standard ANSI/ASME B1.20
Câble 94 in
Diamètre du tube de protection [in] 0.236 in
Diamètre du tube de protection [mm] 6 mm
Désignation du modèle 00 MBT 5111-0101-0275-111-1
01 -0250-001-0236
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 10 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Groupe de produits Sensors
Indice de protection IP65
Insert de sonde FIXE
Longueur d'insertion [in] 10.8 in
Longueur d'insertion [mm] 275 mm
Longueur du câble [m] 2.4 m
Longueur du flexible [in] 93 in
Longueur du flexible [m] 2.36 m
Longueur déploiement [in] 12.4 in
Longueur déploiement [mm] 315 mm
Matériau du raccord Laiton
Matériau du tube de protection AISI 316 Ti
Matériel du raccord au process Laiton
Nom du produit Sonde de température
Normes de conception du thermocouple EN 61515
Nº de dossier SCIP 6992421c-ca63-4034-a839-d31715530d6d
Plage de température [°C] [Max.] 800 °C
Plage de température [°C] [Min.] -50 °C
Plage de température [°F] [max.] 1472 °F
Plage de température [°F] [min.] -58 °F
Plage de température du câble [°C] [Max.] 260 °C
Plage de température du câble [°C] [Min.] -60 °C
Plage de température du câble [°F] [max.] 500 °F
Plage de température du câble [°F] [min.] -76 °F
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Racc. Élect. Câble
Raccordement du traitement mâle/femelle Mâle
Raccordement du traitement standard ANSI/ASME B1.20.1
Signal Sortie mV
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille des raccords électriques 2 fils
Taille du raccord du process 1/4-18
Température ambiante max. [°C] 200 °C
Température ambiante max. [°F] 392 °F
Thermocouple 1 x NiCr-Ni, Type K
Tolérance de l’élément de sonde Classe 2
Tolérance du thermocouple EN 60584-2 Class 2
Type MBT 5111
Type d'insertion Variable
Type de câble PFA TC, blindé
Type de raccord NPT
Type de raccordement du traitement NPT
UK RoHS compliance Out of scope
Élément de sonde standard EN 60584-2

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality