Sonde de température, MBT 5111, 175 mm

087U4041

Plage de températures [°C]: -50 - 800, Thermocouple: 1 x NiCr-Ni, Type K, Signal Sortie: mV, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Racc. Élect.: Câble, Taille des raccords électriques: 2 fils

Détails du produit

Poids brut 0.178 Kilogram
Poids Net 0.17 Kilogram
Volume 0.683 Liter
Numéro EAN 5702423232956

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Câble 79 in
Diamètre du tube de protection [in] 0.236 in
Diamètre du tube de protection [mm] 6 mm
Désignation du modèle 00 MBT 5111-0101-0175-1
01 -0250-002-0000
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 10 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Groupe de produits Sensors
Indice de protection IP65
Insert de sonde FIXE
Longueur d'insertion [in] 6.9 in
Longueur d'insertion [mm] 175 mm
Longueur du câble [m] 2 m
Longueur déploiement [in] 8.5 in
Longueur déploiement [mm] 215 mm
Matériau du tube de protection AISI 316 Ti
Nom du produit Sonde de température
Normes de conception du thermocouple EN 61515
Nº de dossier SCIP 6992421c-ca63-4034-a839-d31715530d6d
Plage de température [°C] [Max.] 800 °C
Plage de température [°C] [Min.] -50 °C
Plage de température [°F] [max.] 1472 °F
Plage de température [°F] [min.] -58 °F
Plage de température du câble [°C] [Max.] 260 °C
Plage de température du câble [°C] [Min.] -60 °C
Plage de température du câble [°F] [max.] 500 °F
Plage de température du câble [°F] [min.] -76 °F
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Racc. Élect. Câble
Signal Sortie mV
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille des raccords électriques 2 fils
Température ambiante max. [°C] 200 °C
Température ambiante max. [°F] 392 °F
Thermocouple 1 x NiCr-Ni, Type K
Tolérance de l’élément de sonde Classe 2
Tolérance du thermocouple EN 60584-2 Class 2
Type MBT 5111
Type de câble PFA TC, blindé
Élément de sonde standard EN 60584-2

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality