Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
14 produit(s) trouvé(s)
ISAVE 40
Débit de sortie haute pression [m³/h] [max.]: 41, Débit de sortie haute pression [gpm] [max.]: 181, Puissance nominale [HP]: 15, Puissance nominale [kW]: 11
ISAVE 40
Débit de sortie haute pression [m³/h] [max.]: 41, Débit de sortie haute pression [gpm] [max.]: 181, Puissance nominale [HP]: 15, Puissance nominale [kW]: 11
ISAVE 40
Débit de sortie haute pression [m³/h] [max.]: 41, Débit de sortie haute pression [gpm] [max.]: 181, Puissance nominale [HP]: 20, Puissance nominale [kW]: 15
ISAVE 40
Débit de sortie haute pression [m³/h] [max.]: 41, Débit de sortie haute pression [gpm] [max.]: 181, Puissance nominale [HP]: 20, Puissance nominale [kW]: 15
ISAVE 40
Débit de sortie haute pression [m³/h] [max.]: 41, Débit de sortie haute pression [gpm] [max.]: 181, Puissance nominale [HP]: 20, Puissance nominale [kW]: 15
iSave 21 Plus
Débit de sortie haute pression [m³/h] [max.]: 22, Débit de sortie haute pression [gpm] [max.]: 96, Puissance nominale [HP]: 15, Puissance nominale [kW]: 11
iSave 21 Plus
Débit de sortie haute pression [m³/h] [max.]: 22, Débit de sortie haute pression [gpm] [max.]: 96, Puissance nominale [HP]: 7.5, Puissance nominale [kW]: 5.5
iSave 21 Plus
Débit de sortie haute pression [m³/h] [max.]: 22, Débit de sortie haute pression [gpm] [max.]: 96, Puissance nominale [HP]: 10, Puissance nominale [kW]: 7.5
iSave 50
Débit de sortie haute pression [m³/h] [max.]: 52, Débit de sortie haute pression [gpm] [max.]: 228, Puissance nominale [HP]: 30, Puissance nominale [kW]: 22.5
ISAVE 70
Débit de sortie haute pression [m³/h] [max.]: 7, Débit de sortie haute pression [gpm] [max.]: 308, Puissance nominale [HP]: 30, Puissance nominale [kW]: 18.5