ISAVE 40

180F7011

Débit de sortie haute pression [m³/h] [max.]: 41, Débit de sortie haute pression [gpm] [max.]: 181, Puissance nominale [HP]: 20, Puissance nominale [kW]: 15

Détails du produit

Poids brut 149.2 Kilogram
Poids Net 146.86 Kilogram
Volume 139.101 Liter
Numéro EAN 5715162672280

 

Basse pression à débit max. [barg] 1 barg
Basse pression à débit max. [psig] 18 psig
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Couple de démarrage [Nm] [Max.] 150 N-m
Couple de démarrage [Nmlbf*fl] [max.] 110 lbf∙ft
Couple de fonctionnement admissible [lb-ft] [max.] 75 lbf∙ft
Couple de fonctionnement admissible [Nm] [max.] 102 N-m
Description iSave without motor
Description du produit iSave
Différence de pression HP entrée sortie [barg] [max.] 5 barg
Différence de pression HP entrée sortie [psig] [max.] 72 psig
Dimension du raccordement d'entrée basse pression [in] 3 in
Dimension du raccordement de sortie basse pression [in] 3 in
Dimensions du raccordement d'entrée HP [in] 3 in
Débit [gpm] [min.] 92 gal/min
Débit [m3/h] [Min.] 21 m³/h
Débit de lubrification à 60 [m³/h] [max.] 0.8 m³/h
Débit de lubrification à 871 [gpm] [max.] 3.5 gal/min
Débit de sortie haute pression [gpm] [max.] 181 gal/min
Débit de sortie haute pression [m³/h] [max.] 41 m³/h
Désignation du modèle ISAVE 40
Entrée basse pression : débit admissible [gpm] [max.] 295 gal/min
Entrée basse pression : débit admissible [m³/h] [max.] 67 m³/h
Entrée basse pression [barg] [max.] 5 barg
Entrée basse pression [psig] [max.] 72 psig
Groupe de produits Energy Recovery Device
Homologation CE
Maintenable Yes
Matériau du joint NBR
Niveau de pression acoustique [dB(A)] 84 dBA
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 29,8x14,9x14,9
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 760x380x380
Pays d'origine Denmark
Pic de pression à l'entrée basse pression [barg] 10 barg
Pic de pression à l'entrée basse pression [psig] 145 psig
Port d'entrée haute pression [barg] [max.] 83 barg
Port d'entrée haute pression [barg] [max.] 1200 psig
Port d'entrée haute pression [barg] [min.] 20 barg
Port d'entrée haute pression [barg] [min.] 290 psig
Port d'entrée haute pression, intermittent [barg] [min.] 3 barg
Port d'entrée haute pression, intermittent [psig] [min.] 44 psig
Port de sortie haute pression [barg] [max.] 83 barg
Port de sortie haute pression [psig] [max.] 1200 psig
Présence de batteries Non
Puissance nominale [HP] 20
Puissance nominale [kW] 15 kW
Raccord de purge standard BSPP
Raccordement d'entrée HP standard Victaulic
Raccordement de sortie HP standard Victaulic
Raccordement standard d'entrée basse pression Victaulic
Sens de montage Horizontal
Vertical
Bare shafted
Sortie basse pression [barg] [min.] 1 barg
Sortie basse pression [psig] [min.] 15 psig
Substances de la liste candidate REACH No
Taille de raccordement de sortie HP (in) 3 in
Taille du raccord de purge [in] 1/4 in
Température ambiante [°C] [Max.] 50 °C
Température ambiante [°C] [Min.] 0 °C
Température ambiante [°F] [Max.] 122 °F
Température ambiante [°F] [Min.] 32 °F
Température du fluide (°C) [Max.] 40 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 2 °C
Température du fluide [°F] [Max.] 104 °F
Température du fluide [°F] [Min.] 36 °F
Type iSave 40
Type de matériau Duplex
Super Duplex
Type de raccordement de purge BSPP
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Vitesse [tr/min] [Max.] 1200 tr/min
Vitesse [tr/min] [Min.] 600 tr/min

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality