Basse pression à débit max. [barg] |
1 barg |
Basse pression à débit max. [psig] |
13 psig |
CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Couple de démarrage [Nm] [Max.] |
50 N-m |
Couple de démarrage [Nmlbf*fl] [max.] |
37 lbf∙ft |
Couple de fonctionnement admissible [lb-ft] [max.] |
36 lbf∙ft |
Couple de fonctionnement admissible [Nm] [max.] |
49 N-m |
Description |
ISAVE 21 PLUS |
Description du produit |
iSave |
Différence de pression HP entrée sortie [barg] [max.] |
5 barg |
Différence de pression HP entrée sortie [psig] [max.] |
73 psig |
Dimension du raccordement d'entrée basse pression [in] |
2 in |
Dimension du raccordement de sortie basse pression [in] |
2 in |
Dimensions du raccordement d'entrée HP [in] |
2 in |
Débit [gpm] [min.] |
26 gal/min |
Débit [m3/h] [Min.] |
6 m³/h |
Débit de lubrification à 60 [m³/h] [max.] |
0.4 m³/h |
Débit de lubrification à 871 [gpm] [max.] |
1.8 gal/min |
Débit de sortie haute pression [gpm] [max.] |
96 gal/min |
Débit de sortie haute pression [m³/h] [max.] |
22 m³/h |
Désignation du modèle |
iSave 21 Plus |
Entrée basse pression : débit admissible [gpm] [max.] |
145 gal/min |
Entrée basse pression : débit admissible [m³/h] [max.] |
33 m³/h |
Entrée basse pression [barg] [max.] |
5 barg |
Entrée basse pression [psig] [max.] |
72 psig |
Groupe de produits |
Energy Recovery Device |
Homologation |
CE |
Matériau du joint |
NBR |
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] |
21,2x12,1x12,9 |
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] |
540x308x328 |
Pic de pression à l'entrée basse pression [barg] |
10 barg |
Pic de pression à l'entrée basse pression [psig] |
145 psig |
Port d'entrée haute pression [barg] [max.] |
83 barg |
Port d'entrée haute pression [barg] [max.] |
1200 psig |
Port d'entrée haute pression [barg] [min.] |
15 barg |
Port d'entrée haute pression [barg] [min.] |
217 psig |
Port d'entrée haute pression, intermittent [barg] [min.] |
3 barg |
Port d'entrée haute pression, intermittent [psig] [min.] |
44 psig |
Port de sortie haute pression [barg] [max.] |
83 barg |
Port de sortie haute pression [psig] [max.] |
1200 psig |
Présence de batteries |
Non |
Puissance nominale [HP] |
15 |
Puissance nominale [kW] |
11 kW |
Raccord de purge standard |
BSPP |
Raccordement d'entrée HP standard |
Victaulic |
Raccordement de sortie LP standard |
Victaulic |
Raccordement standard d'entrée basse pression |
Victaulic |
Sens de montage |
Vertical Horizontal Bare shafted |
Sortie basse pression [barg] [min.] |
1 barg |
Sortie basse pression [psig] [min.] |
15 psig |
Substances de la liste candidate REACH |
No |
Taille de raccordement de sortie HP (in) |
2 in |
Taille du raccord de purge [in] |
1/4 in |
Température ambiante [°C] [Max.] |
50 °C |
Température ambiante [°C] [Min.] |
0 °C |
Température ambiante [°F] [Max.] |
122 °F |
Température ambiante [°F] [Min.] |
32 °F |
Température ambiante moteur [°C] [max.] |
41 °C |
Température ambiante moteur [°F] [max.] |
105 °F |
Température du fluide (°C) [Max.] |
40 °C |
Température du fluide (°C) [Min.] |
2 °C |
Température du fluide [°F] [Max.] |
104 °F |
Température du fluide [°F] [Min.] |
36 °F |
Type |
ISAVE 21 PLUS |
Type de raccordement de purge |
BSPP |
UL evaluated |
Out of scope |
Vitesse [tr/min] [Max.] |
1500 tr/min |
Vitesse [tr/min] [Min.] |
500 tr/min |