VLT® Compact Starter MCD 200

92 produit(s) trouvé(s)

175G5165

MCD201007T4CV3

MCD201007T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
7kW 18A:4-6: 354
Triphasé 200-440VCA
Tension de commande: 110/240 VCA ou 440 VCA
(A) A-Châssis

Code de modèle: MCD201007T4CV3

175G5166

MCD201015T4CV3

MCD201015T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
15kW 34A:4-6: 354
Triphasé 200-440VCA
Tension de commande: 110/240 VCA ou 440 VCA
(A) A-Châssis

Code de modèle: MCD201015T4CV3

175G5167

MCD201018T4CV3

MCD201018T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
18kW 42A:4-6: 354
Triphasé 200-440VCA
Tension de commande: 110/240 VCA ou 440 VCA
(A) A-Châssis

Code de modèle: MCD201018T4CV3

175G5168

MCD201022T4CV3

MCD201022T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
22kW 48A:4-6: 354
Triphasé 200-440VCA
Tension de commande: 110/240 VCA ou 440 VCA
(A) A-Châssis

Code de modèle: MCD201022T4CV3

175G5169

MCD201030T4CV3

MCD201030T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
30kW 60A:4-6: 354
Triphasé 200-440VCA
Tension de commande: 110/240 VCA ou 440 VCA
(A) A-Châssis

Code de modèle: MCD201030T4CV3

175G5170

MCD201037T4CV3

MCD201037T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
37kW 75A:4-6: 594
Triphasé 200-440VCA
Tension de commande: 110/240 VCA ou 440 VCA
(B) B-Châssis

Code de modèle: MCD201037T4CV3

175G5171

MCD201045T4CV3

MCD201045T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
45kW 85A:4-6: 594
Triphasé 200-440VCA
Tension de commande: 110/240 VCA ou 440 VCA
(B) B-Châssis

Code de modèle: MCD201045T4CV3

175G5172

MCD201055T4CV3

MCD201055T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
55kW 100A:4-6: 594
Triphasé 200-440VCA
Tension de commande: 110/240 VCA ou 440 VCA
(B) B-Châssis

Code de modèle: MCD201055T4CV3

175G5173

MCD201075T4CV3

MCD201075T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
75kW 140A:4-6: 594
Triphasé 200-440VCA
Tension de commande: 110/240 VCA ou 440 VCA
(C) C-Châssis

Code de modèle: MCD201075T4CV3

175G5174

MCD201090T4CV3

MCD201090T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
90kW 170A:4-6: 594
Triphasé 200-440VCA
Tension de commande: 110/240 VCA ou 440 VCA
(C) C-Châssis

Code de modèle: MCD201090T4CV3

Afficher: