MCD201090T4CV3

175G5174

MCD201090T4CV3

MCD201090T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
90 kW 170A:4-6: 594
Triphasé, 200-440 V CA
Tension de commande: 110/240 V CA ou 440 V CA
(C) C-Châssis

Code de modèle: MCD201090T4CV3

Détails du produit

Poids brut 6.9 kg
Poids Net 6.1 kg
Volume 25.792 l
Numéro EAN 5702427098145

VLT® COMPACT STARTER MCD200 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits MCD VLT® Soft Starter MCD
Série MCD 201 201
Puissance nominale 090 90 kW 170A:4-6: 594
Phase T Triphasé
Tension secteur 4 200-440 V CA
Alim. tension de commande CV3 110/240 V CA ou 440 V CA
Taille de boîtier C (C) C-Châssis
Code type partie 1 MCD201090T4CV3
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Code modèle 01 MCD201090T4CV3
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99
Poids brut calculé [kg] 7.3
Poids net calculé [kg] 6.5
Site depuis ligne de cde E601
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality