175G5168
MCD201022T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
22kW 48A:4-6: 354
Triphasé 200-440VCA
Tension de commande: 110/240 VCA ou 440 VCA
(A) A-Châssis
Le VLT® Compact Starter MCD 200 de Danfoss comprend
deux gammes de démarreurs progressifs dans la plage
de puissance de 7,5 à 110 kW.
La série offre un montage sur rail DIN facile jusqu'à 30 kW<(>,<)>
une commande marche/arrêt à 2 ou 3 fils et un excellent
usage au démarrage (4 x Ie pendant 6 secondes).
Régime de démarrage intensif à 4 x Ie pendant 20 secondes.
Compatible avec les systèmes d'alimentation triangle reliés à la terre.