Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
516 produit(s) trouvé(s)
Vanne solénoïde, EV220B, Fonction: NF, Bride, 2 1/2 in, 50 m³/h, NBR
Recommandations de fluides: Water,Brine,Oil,Air, Matériau du corps: Fonte, Fonctionnement: Servocommande (piston), Nombre de voies: 2/2
Vanne solénoïde, EV220B, Fonction: NF, Bride, 75 m³/h, NBR
Recommandations de fluides: Water,Brine,Oil,Air, Matériau du corps: Fonte, Fonctionnement: Servocommande (piston), Nombre de voies: 2/2
Vanne solénoïde, EV220B, Fonction: NF, Bride, 130 m³/h, NBR
Recommandations de fluides: Water,Brine,Oil,Air, Matériau du corps: Fonte, Fonctionnement: Servocommande (piston), Nombre de voies: 2/2
Vanne solénoïde, EV220B, Fonction: NF, Bride, 2 1/2 in, 50 m³/h, EPDM
Recommandations de fluides: Water & Brine, Homologation: PZH, Matériau du corps: Fonte, Fonctionnement: Servocommande (piston), Nombre de voies: 2/2
Vanne solénoïde, EV220B, Fonction: NF, Bride, 75 m³/h, EPDM
Recommandations de fluides: Water & Brine, Homologation: PZH, Matériau du corps: Fonte, Fonctionnement: Servocommande (piston), Nombre de voies: 2/2
Vanne solénoïde, EV220B, Fonction: NF, Bride, 130 m³/h, EPDM
Recommandations de fluides: Water & Brine, Homologation: PZH, Matériau du corps: Fonte, Fonctionnement: Servocommande (piston), Nombre de voies: 2/2
Vanne solénoïde, EV210A, Fonction: NF, G, 1/8, 0.04 m³/h, EPDM
Recommandations de fluides: Water & Brine, Homologation: PZH, Matériau du corps: Laiton, Fonctionnement: À commande directe, Nombre de voies: 2/2
Vanne solénoïde, EV210A, Fonction: NF, G, 1/8, 0.04 m³/h, FKM
Recommandations de fluides: Oil,Comp.Air,Vacuum, Matériau du corps: Laiton, Fonctionnement: À commande directe, Nombre de voies: 2/2
Vanne solénoïde, EV210A, Fonction: NF, G, 1/8, 0.08 m³/h, FKM
Recommandations de fluides: Oil,Comp.Air,Vacuum, Matériau du corps: Laiton, Fonctionnement: À commande directe, Nombre de voies: 2/2
Vanne solénoïde, EV210A, Fonction: NF, G, 1/8, 0.11 m³/h, EPDM
Recommandations de fluides: Water & Brine, Homologation: PZH, Matériau du corps: Laiton, Fonctionnement: À commande directe, Nombre de voies: 2/2