Vanne solénoïde, EV210A, Fonction: NF, G, 1/8, 0.080 m³/h, FKM

032H8003

Recommandations de fluides: Oil,Comp.Air,Vacuum, Matériau du corps: Laiton, Fonctionnement: À commande directe, Nombre de voies: 2/2

Détails du produit

Poids brut 0.098 Kilogram
Poids Net 0.092 Kilogram
Volume 0.113 Liter
Numéro EAN 5702423050017

 

Accessoires produit Accessoires pour électrovannes
Actionneur A
Application Circuit fermé et / ou Vidange
China RoHS compliance Out of scope
Connexion standard ISO 228-1
Cv [gal/min] 0.09 gal/min
Différence de pression [bar] [min.] 0 bar
Différence de pression [psi] [max.] 435 psi
Différence de pression [psi] [min.] 0 psi
Dimension du raccord [in] 1/8
Dimensions de l'orifice [mm] 1.5 mm
Désignation du modèle EV210A 1.5
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 16 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flux Mono-directionnel
Fonction NF
Fonctionnement À commande directe
Fraction de dimensions de l'orifice [in] 1/16 in
Groupe de fluide 1
Groupe de produits Solenoid valves
Indicateur de direction du débit Flèche 1 voie gravée
Maintenable Pièces de rechange pour électrovanne
Matériau du corps Laiton
Matériau du joint FKM
Matériau du raccord Laiton
Nom du produit Vanne solénoïde
Nom du produit dans le dossier SCIP EV210A B - solenoid valve
Nom du programme pièces EV210A
Nombre de voies 2/2
Nº de dossier SCIP 6bc3fec0-8115-484f-a3e7-a47e8f714a69
Observations sur la tolérance du fluide Medium neutre
Plage de température du fluide [°C] [Max.] 100 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.] -10 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.] 212 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.] 14 °F
Pression de test max. [bar] 45 bar
Pression de test max. [psig] 653 psig
Pression différentielle [bar] [Max.] 30 bar
Pression d’utilisation max. [bar] 30 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 435 psig
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Raccord interne/externe Interne
Recommandations de fluides Oil,Comp.Air,Vacuum
Spécifications clés EV210A 1.5B G 18F NC000
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Système d'actionnement [mm] 9 mm
Taille de l'actionneur [in] 0.35 in
Taille de l’actionneur 9 mm
Temps d'ouverture estimé, eau [ms] 10 ms
Temps de fermeture estimé, eau [ms] 10 ms
Température ambiante max. [°C] 50 °C
Température ambiante max. [°F] 122 °F
Type EV210A
Type de raccord G
UK RoHS compliance Out of scope
Valeur du kv [m³/h] 0.08 m³/h
Viscosité max. du fluide [cSt] 20 cSt

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality