Bobine d'électrovanne, AU012DS, Câble, 1 m, Emballage multiple

042N7696

Racc. Élect.: Câble, Indice de protection: IP67

Détails du produit

Poids brut 0.228 Kilogram
Poids Net 0.169 Kilogram
Volume 0.904 Liter
Numéro EAN 5702428053938

 

Accessoires produit Accessoires pour bobine d'électrovanne
Attache de bobine Clip-on
China RoHS compliance Out of scope
Conformité EN 60730-1
Connecteur électrique Câble 3 fils
Consommation électrique [W] CC 12 W
Couleur Bleu
Câble 40 in
Désignation du modèle AU012DS
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 24 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Groupe de produits Solenoid valves
Homologation LLC CDC TYSK
Humidité relative [% HR] [max.] 100 %
Humidité relative [% HR] [min.] 0 %
Indice de protection IP67
Longueur du câble [m] 1 m
Maintenable Non
Nom du produit Bobine d'électrovanne
Nom du programme pièces EV220S
Numéro pièce détaché 042N7696
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 50 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 122 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -40 °F
Produit identique 042N8696
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Racc. Élect. Câble
Raccordement bobine Cable
Section du conducteur [mm²] 3 x 0.75 mm2
Substances de la liste candidate REACH No
Supply voltage [V] DC 12 V
Taille de l’actionneur 9 mm
Tension d’alimentation [V] DC 12 V
Type AU012DS

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality