Pressure transmitters

1 022 produit(s) trouvé(s)

060G0090

Transmetteur de pression, AKS 32R, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi

Type de raccord de pression: UNF, Dim. du raccord de pression: 7/16-20, Spécifications clés: AKS 32R-DG36-A0BC08-0

060G0092

Transmetteur de pression, AKS 32R, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi

Type de raccord de pression: M, Dim. du raccord de pression: 16 x 1.5, Spécifications clés: AKS 32R-D636-A1CD21-0

060G0139

Transmetteur de pression, AKS 32R, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi

Type de raccord de pression: UNF, Dim. du raccord de pression: 7/16-20, Spécifications clés: AKS 32R-D636-A1BC08-0

060G1007

Transmetteur de pression, AKS 3000, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

Type de raccord de pression: UNF, Dim. du raccord de pression: 7/16-20, Spécifications clés: AKS 3000-2021-A1BC08-0

060G1010

Transmetteur de pression, AKS 3000, -1 bar - 20 bar, -14.5 psi - 290 psi

Type de raccord de pression: UNF, Dim. du raccord de pression: 7/16-20, Spécifications clés: AKS 3000-9231-A1BC08-0

060G1019

Transmetteur de pression, AKS 3000, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi

Type de raccord de pression: UNF, Dim. du raccord de pression: 7/16-20, Spécifications clés: AKS 3000-2431-A1BC08-0

060G1036

Transmetteur de pression, AKS 32R, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi

Type de raccord de pression: UNF, Dim. du raccord de pression: 7/16-20, Spécifications clés: AKS 32R-DH36-A0BC08-0

060G1037

Transmetteur de pression, AKS 32R, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi

Type de raccord de pression: NPT, Dim. du raccord de pression: 1/4-18, Spécifications clés: AKS 32R-DH36-A0EC04-0

060G1040

Transmetteur de pression, AKS 3000, -1 bar - 6 bar, -14.5 psi - 87 psi

Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 3/8, Spécifications clés: AKS 3000-D531-A1AB06-0

Afficher: