Transmetteur de pression, AKS 32R, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi

060G1037

Type de raccord de pression: NPT, Dim. du raccord de pression: 1/4-18, Spécifications clés: AKS 32R-DH36-A0EC04-0

Détails du produit

Poids brut 0.142 Kilogram
Poids Net 0.125 Kilogram
Volume 0.251 Liter
Numéro EAN 5702422141334

 

Alimentation positive Broche1
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Commentaires d'approbation ATEX Ex ec IIA T4 Gc
commun Broche2
Connecteurs élecriques Male/Femelle Mâle
Dim. du raccord de pression 1/4-18
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 20 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Groupe de produits Sensors
Homologation ATEX
C UL US UL Recognized
CE
GOST POCC
Indice de protection IP65
Membrane No
Niveau de clipage bas 4
Niveau de clipage haut 98
Nom du produit Transmetteur de pression
Nom du produit dans le dossier SCIP AKS/MBS
Non-linéarité BPEL ±PE [%] 0.2 %
Norme d’approbation 6967179
E227388
E31024
Numéro d'article international 5702422141334
Nº de dossier SCIP 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Plage de pression [bar] [Max.] 12 bar
Plage de pression [bar] [Min.] -1 bar
Plage de pression [psi] [max.] 174 psi
Plage de pression [psi] [min.] -14.5 psi
Plage de temp. compensée [°C] [max.] 40 °C
Plage de temp. compensée [°C] [min.] -30 °C
Plage de temp. compensée [°F] [max.] 104 °F
Plage de temp. compensée [°F] [min.] -22 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 85 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 185 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -40 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.] 85 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.] 185 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.] -40 °F
Pression de référence Sealed gauge
Pression de surcharge max. [bar] 33 bar
Pression Mâle/Femelle Mâle
Précision, max. +/- PE [%] 0.8 %
Précision, type +/- PE [%] 0.3 %
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Racc. Élect. Angular connector
Raccord de pression standard ANSI/ASME B1.20.1
Raccords électriques standards EN 175301-803-A
Ratiométrique d'alimentation V [%] [max.] 90 %
Ratiométrique d'alimentation V [%] [min.] 10 %
Réglage point zéro No
Signal Sortie Ratio metric
Sortie positive Broche3
Spécifications clés AKS 32R-DH36-A0EC04-0
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max] 5.5 V
Supply voltage [V] DC [min] 4.5 V
Sécurité intrinsèque No
Taille des raccords électriques 4 broches
Temps de réponse max. [ms] 4 ms
Type AKS 32R
Type de raccord de pression NPT
UL evaluated Yes
Vibration-amortissement No

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality