Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
The high accuracy transmitter MBS 33M is designed for use in almost all marine applications, and offers a reliable pressure measurement, even under harsh environmental conditions. The flexible pressure transmitter programme covers a 4 – 20 mA output signal, absolute or gauge (relative) versions, measuring ranges from 0 – 1 to 0 – 600 bar. A wide range of pressure and electrical connections. Excellent vibration stability, robust construction, and a high degree of EMC / EMI protection equip the pressure transmitter to meet the most stringent marine requirements.
29 produit(s) trouvé(s)
Transmetteur de pression, MBS 33M, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Spécifications clés: MBS 33M-1621-H3AB08-0
Transmetteur de pression, MBS 33M, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Spécifications clés: MBS 33M-1821-H3AB08-0
Transmetteur de pression, MBS 33M, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Spécifications clés: MBS 33M-2631-H3AB08-0
Transmetteur de pression, MBS 33M, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Spécifications clés: MBS 33M-2011-H3AB08-0
Transmetteur de pression, MBS 33M, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Spécifications clés: MBS 33M-1811-H3AB08-0
Transmetteur de pression, MBS 33M, -1 bar - 3 bar, -14.5 psi - 43.5 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Spécifications clés: MBS 33M-8531-H3AB08-0
Transmetteur de pression, MBS 33M, 0 bar - 20 bar, 0 psi - 290 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Spécifications clés: MBS 33M-2311-H3AB08-0
Transmetteur de pression, MBS 33M, 0 bar - 5 bar, 0 psi - 72.5 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Spécifications clés: MBS 33M-1711-H3AB08-0
Transmetteur de pression, MBS 33M, 0 bar - 1 bar, 0 psi - 14.5 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Spécifications clés: MBS 33M-1011-H3AB08-0
Transmetteur de pression, MBS 33M, 0 bar - 1.6 bar, 0 psi - 23.2 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Spécifications clés: MBS 33M-1211-H3AB08-0