Afficher plus
RT

79 produit(s) trouvé(s)

017-140066

Pressostat, RT200

Plage de pression de régulation: 0.2 - 6, Différentiel [bar]: 0.25 - 1.2, Fonction du contact: SPDT, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 3/8, Pression Mâle/Femelle: Mâle, Indice de protection: IP66, Pression d’utilisation max. [bar]: 22

017-140166

Pressostat, RT116

Plage de pression de régulation: 1 - 10, Différentiel [bar]: 0.33 - 1.3, Fonction du contact: SPDT, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 3/8, Pression Mâle/Femelle: Mâle, Indice de protection: IP66, Pression d’utilisation max. [bar]: 22

017-140266

Pressostat, RT112

Plage de pression de régulation: 0.1 - 1.1, Différentiel [bar]: 0.07 - 0.16, Fonction du contact: SPDT, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 3/8, Pression Mâle/Femelle: Mâle, Indice de protection: IP66, Pression d’utilisation max. [bar]: 7

017-140766

Pressostat, RT121

Plage de pression de régulation: -1 - 0, Différentiel [bar]: 0.09 - 0.4, Fonction du contact: SPDT, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 3/8, Pression Mâle/Femelle: Mâle, Indice de protection: IP66, Pression d’utilisation max. [bar]: 7

017-140866

Pressostat, RT5

Plage de pression de régulation: 4 - 17, Différentiel [bar]: 1.2 - 4, Fonction du contact: SPDT, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 3/8, Pression Mâle/Femelle: Mâle, Indice de protection: IP66, Pression d’utilisation max. [bar]: 22

017-140966

Pressostat, RT110

Plage de pression de régulation: 0.2 - 3, Différentiel [bar]: 0.08 - 0.25, Fonction du contact: SPDT, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 3/8, Pression Mâle/Femelle: Mâle, Indice de protection: IP66, Pression d’utilisation max. [bar]: 7

017-141166

Pressostat, RT116

Plage de pression de régulation: 1 - 10, Différentiel [bar]: 0.33 - 1.3, Fonction du contact: SPDT, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 3/8, Pression Mâle/Femelle: Mâle, Indice de protection: IP66, Pression d’utilisation max. [bar]: 22

017-141566

Pressostat, RT112

Plage de pression de régulation: 0.1 - 1.1, Différentiel [bar]: 0.07 - 0.16, Fonction du contact: SPDT, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 3/8, Pression Mâle/Femelle: Mâle, Indice de protection: IP66, Pression d’utilisation max. [bar]: 7

017-141666

Pressostat, RT116

Plage de pression de régulation: 1 - 10, Différentiel [bar]: 0.33 - 1.3, Fonction du contact: SPDT, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 3/8, Pression Mâle/Femelle: Mâle, Indice de protection: IP66, Pression d’utilisation max. [bar]: 22

017-141866

Pressostat, RT121

Plage de pression de régulation: -1 - 0, Différentiel [bar]: 0.09 - 0.4, Fonction du contact: SPDT, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 3/8, Pression Mâle/Femelle: Mâle, Indice de protection: IP66, Pression d’utilisation max. [bar]: 7

Afficher: