Pressostat, RT110

017-140966

Plage de pression de régulation: 0.2 - 3, Différentiel [bar]: 0.08 - 0.25, Fonction du contact: SPDT, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 3/8, Pression Mâle/Femelle: Mâle, Indice de protection: IP66, Pression d’utilisation max. [bar]: 7

Détails du produit

Poids brut 0.9 Kilogram
Poids Net 0.78 Kilogram
Volume 3.749 Liter
Numéro EAN 5702423118915

 

Accessoires produit Accessoires des commutateurs
Catégorie IV
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Connecteurs élecriques Male/Femelle Femelle
Contact rating @ 250K cycles AC15=1 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=2 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=14 A, 400 V
Description du produit Pressostat
Différentiel [bar] [max.] 0.25 bar
Différentiel [bar] [min.] 0.08 bar
Différentiel [psi] [max.] 3.6 psi
Différentiel [psi] [min.] 1.2 psi
Dim. du raccord de pression 3/8
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Element de détection de pression Soufflets
Emballage (format) Emballage industriel
Emballage (nombre par format) 12 Qté
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fonction du contact SPDT
Groupe de fluide 1
Groupe de produits Switches and thermostats
Indice de protection IP66
Maintenable Lignes de contact
Nom du produit Pressostat
Nom du produit dans le dossier SCIP RT Presso_Diff.Presso
Norme de raccordement électrique EN60947 Flexible, viroles: 0,2-1,5mm2
Flexible, aucune virole: 0,2-2,5mm2
Solide/toronné: 0,2-2,5mm2
Norme électrique EN60947 Isolation: 400V
Degré de pollution: 3
Tension de choc nominale: 4kV
Protection contre les courts-circuits, fusible: 10A
Nº de dossier SCIP f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
Plage de régulation [bar] Pe [max.] 3 bar
Plage de régulation [bar] Pe [min.] 0.2 bar
Plage de régulation [psig] Pe [max.] 43.5 psig
Plage de régulation [psig] Pe [min.] 2.9 psig
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 70 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -50 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 158 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -58 °F
Pression de test max. [bar] Pe 8 bar
Pression de test max. [psig] 116 psig
Pression d’utilisation max. [bar] 7 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 100 psig
Pression Mâle/Femelle Mâle
Produit identique 017-529166
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Racc. Élect. Entrée câble de vis
Raccord de pression standard ISO 228-1
Raccords électriques standards DIN 40430
Réarmement Auto
Spé. Elec. standard EN 60947-4/-5
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille des raccords électriques 2xPg 13.5
Taux de contact AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Type RT110
Type de raccord de pression G

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality