Pressostat, RT200

017-140066

Plage de pression de régulation: 0.2 - 6, Différentiel [bar]: 0.25 - 1.2, Fonction du contact: SPDT, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 3/8, Pression Mâle/Femelle: Mâle, Indice de protection: IP66, Pression d’utilisation max. [bar]: 22

Détails du produit

Poids brut 0.982 Kilogram
Poids Net 0.872 Kilogram
Volume 3.748 Liter
Numéro EAN 5702423118601

 

Accessoires produit Accessoires des commutateurs
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Connecteurs élecriques Male/Femelle Femelle
Description du produit Pressostat
Différentiel [bar] [max.] 1.2 bar
Différentiel [bar] [min.] 0.25 bar
Différentiel [psi] [max.] 17.4 psi
Différentiel [psi] [min.] 3.6 psi
Dim. du raccord de pression 3/8
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Element de détection de pression Soufflets
Emballage (format) Emballage industriel
Emballage (nombre par format) 12 Qté
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fluides R11
R113
R12
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
Fluides frigorigènes homologués UL R11
R113
R12
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
Fonction du contact SPDT
Groupe de produits Switches and thermostats
Indice de protection IP66
Maintenable Lignes de contact
Nom du produit Pressostat
Nom du produit dans le dossier SCIP RT Presso_Diff.Presso
Norme de raccordement électrique EN60947 Flexible, viroles: 0,2-1,5mm2
Flexible, aucune virole: 0,2-2,5mm2
Solide/toronné: 0,2-2,5mm2
Norme électrique EN60947 Isolation: 400V
Degré de pollution: 3
Tension de choc nominale: 4kV
Protection contre les courts-circuits, fusible: 10A
Nº de dossier SCIP f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
Plage de régulation [bar] Pe [max.] 6 bar
Plage de régulation [bar] Pe [min.] 0.2 bar
Plage de régulation [psig] Pe [max.] 87 psig
Plage de régulation [psig] Pe [min.] 2.9 psig
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 70 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -50 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 158 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -58 °F
Pression de test max. [bar] Pe 25 bar
Pression de test max. [psig] 363 psig
Pression d’utilisation max. [bar] 22 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 320 psig
Pression Mâle/Femelle Mâle
Produit identique 017-523766
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Racc. Élect. Entrée câble de vis
Raccord de pression standard ISO 228-1
Raccords électriques standards DIN 40430
Réarmement Auto
Spé. Elec. standard EN 60947-4/-5
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille des raccords électriques 2xPg 13.5
Taux de contact AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Type RT200
Type de raccord de pression G

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality