Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
The CAS Series consists of a series of pressure controlled switches and temperature controlled switches. In this series, special attention has been given to meeting demands for a high level of enclosure, robust and compact construction and resistance to shock and vibration. The series is suitable for use in alarm and regulation systems in factories, diesel plants, compressors, power stations and on board ships
7 produit(s) trouvé(s)
Pressostat, CAS133
Plage de pression de régulation: 0 - 3.5, Différentiel [bar]: 0.1, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Indice de protection: IP67, Pression d’utilisation max. [bar]: 10
Pressostat, CAS136
Plage de pression de régulation: 0 - 10, Différentiel [bar]: 0.2, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Indice de protection: IP67, Pression d’utilisation max. [bar]: 22
Pressostat, CAS137
Plage de pression de régulation: 6 - 18, Différentiel [bar]: 0.3, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Indice de protection: IP67, Pression d’utilisation max. [bar]: 27
Pressostat, CAS139
Plage de pression de régulation: 10 - 35, Différentiel [bar]: 0.6, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Indice de protection: IP67, Pression d’utilisation max. [bar]: 53
Pressostat, CAS143
Plage de pression de régulation: 1 - 10, Différentiel [bar]: 0.2 - 0.6, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Indice de protection: IP67, Pression d’utilisation max. [bar]: 120
Pressostat, CAS145
Plage de pression de régulation: 4 - 40, Différentiel [bar]: 0.8 - 2.4, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Indice de protection: IP67, Pression d’utilisation max. [bar]: 120
Pressostat, CAS147
Plage de pression de régulation: 6 - 60, Différentiel [bar]: 1 - 3, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Indice de protection: IP67, Pression d’utilisation max. [bar]: 120