Pressostat, CAS147

060-316266

Plage de pression de régulation: 6 - 60, Différentiel [bar]: 1 - 3, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Indice de protection: IP67, Pression d’utilisation max. [bar]: 120

Détails du produit

Poids brut 1.178 Kilogram
Poids Net 1.096 Kilogram
Volume 2.518 Liter
Numéro EAN 5702423151707

 

Accessoires produit Accessoires des commutateurs
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Commentaires sur les connecteurs électriques Presse-étoupe métallique
Connecteurs élecriques Male/Femelle Femelle
Description du produit Pressostat
Différentiel [bar] [max.] 3 bar
Différentiel [bar] [min.] 1 bar
Différentiel [psi] [max.] 43.5 psi
Différentiel [psi] [min.] 14.5 psi
Dim. du raccord de pression 1/4
Element de détection de pression membranne
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 8 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Fonction du contact SPDT
Groupe de produits Switches and thermostats
Homologation ABS
BV
CCC
CE
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Chine
TYSK
Indice de protection IP67
Maintenable Non
Nom du produit Pressostat
Nº de dossier SCIP 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06
Plage de régulation [bar] Pe [max.] 60 bar
Plage de régulation [bar] Pe [min.] 6 bar
Plage de régulation [psig] Pe [max.] 870 psig
Plage de régulation [psig] Pe [min.] 87 psig
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 70 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -25 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 158 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -13 °F
Pression d'éclatement [bar] 240 bar
Pression de test max. [bar] Pe 180 bar
Pression de test max. [psig] 2611 psig
Pression d’utilisation max. [bar] 120 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 1740 psig
Pression Mâle/Femelle Femelle
Présence de batteries Non
Racc. Élect. Entrée câble de vis
Raccord de pression standard ISO 228-1
Raccords électriques standards DIN 40430
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille des raccords électriques Pg 13.5
Taux de contact AC15=0.1 A, 220 V
DC13=12 W, 125 V
Type CAS147
Type de raccord de pression G

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality