Pressostat, CAS137
060-315266
Plage de pression de régulation: 6 - 18, Différentiel [bar]: 0.3, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Indice de protection: IP67, Pression d’utilisation max. [bar]: 27
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Plage de pression de régulation: 6 - 18, Différentiel [bar]: 0.3, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Indice de protection: IP67, Pression d’utilisation max. [bar]: 27
Poids brut | 1.006 Kilogram |
Poids Net | 0.918 Kilogram |
Volume | 2.518 Liter |
Numéro EAN | 5702423151714 |
Poids brut | 1.006 Kilogram |
Poids Net | 0.918 Kilogram |
Volume | 2.518 Liter |
Numéro EAN | 5702423151714 |
Accessoires produit | Accessoires des commutateurs |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Yes |
Commentaires sur les connecteurs électriques | Presse-étoupe métallique |
Connecteurs élecriques Male/Femelle | Femelle |
Description du produit | Pressostat |
Différentiel [bar] | 0.3 bar |
Différentiel [psi] | 4.4 psi |
Dim. du raccord de pression | 1/4 |
Element de détection de pression | Soufflets |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 8 Qté |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fonction du contact | SPDT |
Groupe de produits | Switches and thermostats |
Homologation |
ABS BV CCC CE DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS Chine TYSK |
Indice de protection | IP67 |
Maintenable | Non |
Nom du produit | Pressostat |
Nº de dossier SCIP | 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |
Plage de régulation [bar] Pe [max.] | 18 bar |
Plage de régulation [bar] Pe [min.] | 6 bar |
Plage de régulation [psig] Pe [max.] | 261 psig |
Plage de régulation [psig] Pe [min.] | 87 psig |
Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 70 °C |
Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température ambiante [°F] [max.] | 158 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
Pression d'éclatement [bar] | 72 bar |
Pression de test max. [bar] Pe | 27 bar |
Pression de test max. [psig] | 392 psig |
Pression d’utilisation max. [bar] | 27 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 392 psig |
Pression Mâle/Femelle | Femelle |
Présence de batteries | Non |
Racc. Élect. | Entrée câble de vis |
Raccord de pression standard | ISO 228-1 |
Raccords électriques standards | DIN 40430 |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille des raccords électriques | Pg 13.5 |
Taux de contact |
AC15=0.1 A, 220 V DC13=12 W, 125 V |
Type | CAS137 |
Type de raccord de pression | G |
Accessoires produit | Accessoires des commutateurs |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Yes |
Commentaires sur les connecteurs électriques | Presse-étoupe métallique |
Connecteurs élecriques Male/Femelle | Femelle |
Description du produit | Pressostat |
Différentiel [bar] | 0.3 bar |
Différentiel [psi] | 4.4 psi |
Dim. du raccord de pression | 1/4 |
Element de détection de pression | Soufflets |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 8 Qté |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fonction du contact | SPDT |
Groupe de produits | Switches and thermostats |
Homologation |
ABS BV CCC CE DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS Chine TYSK |
Indice de protection | IP67 |
Maintenable | Non |
Nom du produit | Pressostat |
Nº de dossier SCIP | 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |
Plage de régulation [bar] Pe [max.] | 18 bar |
Plage de régulation [bar] Pe [min.] | 6 bar |
Plage de régulation [psig] Pe [max.] | 261 psig |
Plage de régulation [psig] Pe [min.] | 87 psig |
Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 70 °C |
Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température ambiante [°F] [max.] | 158 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
Pression d'éclatement [bar] | 72 bar |
Pression de test max. [bar] Pe | 27 bar |
Pression de test max. [psig] | 392 psig |
Pression d’utilisation max. [bar] | 27 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 392 psig |
Pression Mâle/Femelle | Femelle |
Présence de batteries | Non |
Racc. Élect. | Entrée câble de vis |
Raccord de pression standard | ISO 228-1 |
Raccords électriques standards | DIN 40430 |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille des raccords électriques | Pg 13.5 |
Taux de contact |
AC15=0.1 A, 220 V DC13=12 W, 125 V |
Type | CAS137 |
Type de raccord de pression | G |