Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Danfoss DST X510 and DST X520 rotary position sensors are designed for use in mobile hydraulic applications, such as agricultural, construction, and material-handling machines.
3 produit(s) trouvé(s)
Capteur de position de rotation, DST X510, 45 °, 0.5 - 4.5 V
Tension d’alimentation [V] DC: 36, Racc. Élect.: Deutsch, Raccords électriques standards: DT04-6P, Sens de rotation: CW + CCW, Spécifications clés: DR045045HA13A00 LS33X00
Capteur de position de rotation, DST X520, 180 °
Racc. Élect.: AMP SuperSeal, Raccords électriques standards: 282108-1, Sens de rotation: CW, Spécifications clés: AS180000HC21000 0033A00
Capteur de position de rotation, DST X520, 60 °, 0.5 - 4.5 V
Tension d’alimentation [V] DC: 5, Racc. Élect.: AMP SuperSeal, Raccords électriques standards: 282108-1, Sens de rotation: CCW + CW, Spécifications clés: X520-AR060060LA14000 0033A00