Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
The Danfoss DST X510 rotary position sensors with shaft are designed for use in mobile hydraulic applications. Danfoss DST X510 series uses contactless Hall technology with measurement ranges up to 360°. The Sensors are designed for o-higway applications and resistant to shock and vibrations and with high electromagnetic compatibility. They are E1 approved for onhighway applications. They comes with either analogue, CANopen or SAE J1939 output. Single and redundant sensor types are available, making the complete portfolio suitable for safetycritical applications.
1 produit(s) trouvé(s)
Capteur de position de rotation, DST X510, 45 °, 0.5 - 4.5 V
Tension d’alimentation [V] DC: 36, Racc. Élect.: Deutsch, Raccords électriques standards: DT04-6P, Sens de rotation: CW + CCW, Spécifications clés: DR045045HA13A00 LS33X00