Capteur de position de rotation, DST X520, 180 °

098G1503

Tension d’alimentation [V] DC: 9 - 36, Racc. Élect.: AMP SuperSeal, Raccords électriques standards: 282108-1, Sens de rotation: CW, Spécifications clés: AS180000HC21000 0033A00

Détails du produit

Poids brut 0.08 Kilogram
Poids Net 0.036 Kilogram
Volume 0.253 Liter
Numéro EAN 5702428646925

 

Accessoires A
Angle/Canal 1 [°] 180 °
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 20 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Groupe de produits Sensors
Indice de protection IP67
Nom du produit Capteur de position de rotation
Nom du produit dans le dossier SCIP GRN
Nº de dossier SCIP 90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
Présence de batteries Non
Racc. Élect. AMP SuperSeal
Raccords électriques standards 282108-1
Sens de rotation CW
Signal Sortie SAE J1939
Spécifications clés AS180000HC21000 0033A00
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max] 36 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Taille des raccords électriques 6 pin
Tension d’alimentation [V] DC [max.] 36 V
Tension d’alimentation [V] DC [min.] 9 V
Type DST X520
Type de circuit Single

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality