iSave 21 Plus / iSave 40

Afficher plus
iSave 21 Plus / iSave 40

8 produit(s) trouvé(s)

180F7001

ISAVE 40

Débit de sortie haute pression [m³/h] [max.]: 41, Débit de sortie haute pression [gpm] [max.]: 181, Puissance nominale [HP]: 15, Puissance nominale [kW]: 11

180F7003

ISAVE 40

Débit de sortie haute pression [m³/h] [max.]: 41, Débit de sortie haute pression [gpm] [max.]: 181, Puissance nominale [HP]: 15, Puissance nominale [kW]: 11

180F7004

ISAVE 40

Débit de sortie haute pression [m³/h] [max.]: 41, Débit de sortie haute pression [gpm] [max.]: 181, Puissance nominale [HP]: 20, Puissance nominale [kW]: 15

180F7005

ISAVE 40

Débit de sortie haute pression [m³/h] [max.]: 41, Débit de sortie haute pression [gpm] [max.]: 181, Puissance nominale [HP]: 20, Puissance nominale [kW]: 15

180F7011

ISAVE 40

Débit de sortie haute pression [m³/h] [max.]: 41, Débit de sortie haute pression [gpm] [max.]: 181, Puissance nominale [HP]: 20, Puissance nominale [kW]: 15

180F7015

iSave 21 Plus

Débit de sortie haute pression [m³/h] [max.]: 22, Débit de sortie haute pression [gpm] [max.]: 96, Puissance nominale [HP]: 15, Puissance nominale [kW]: 11

180F7016

iSave 21 Plus

Débit de sortie haute pression [m³/h] [max.]: 22, Débit de sortie haute pression [gpm] [max.]: 96, Puissance nominale [HP]: 7.5, Puissance nominale [kW]: 5.5

180F7017

iSave 21 Plus

Débit de sortie haute pression [m³/h] [max.]: 22, Débit de sortie haute pression [gpm] [max.]: 96, Puissance nominale [HP]: 10, Puissance nominale [kW]: 7.5

Afficher: