Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
7 produit(s) trouvé(s)
APM 0.8
Débit [l/min] [max.]: 15.3, Débit [m3/h] [Max.]: 0.9, Débit [gpm] [max.]: 4, Vitesse [tr/min] [Max.]: 3450, Couple de fonctionnement admissible [Nm] [max.]: 5, Couple de fonctionnement admissible [lb-ft] [max.]: 3
APM 1.0
Débit [l/min] [max.]: 18.6, Débit [m3/h] [Max.]: 1.1, Débit [gpm] [max.]: 4.9, Vitesse [tr/min] [Max.]: 3450, Couple de fonctionnement admissible [Nm] [max.]: 6, Couple de fonctionnement admissible [lb-ft] [max.]: 4
APM 1.2
Débit [l/min] [max.]: 22.9, Débit [m3/h] [Max.]: 1.3, Débit [gpm] [max.]: 6.1, Vitesse [tr/min] [Max.]: 3450, Couple de fonctionnement admissible [Nm] [max.]: 7, Couple de fonctionnement admissible [lb-ft] [max.]: 5
APM 1,8
Débit [l/min] [max.]: 33.9, Débit [m3/h] [Max.]: 2, Débit [gpm] [max.]: 9, Vitesse [tr/min] [Max.]: 3450, Couple de fonctionnement admissible [Nm] [max.]: 11, Couple de fonctionnement admissible [lb-ft] [max.]: 8
APM 2,0
Débit [l/min] [max.]: 36.4, Débit [m3/h] [Max.]: 2.1, Débit [gpm] [max.]: 9.6, Vitesse [tr/min] [Max.]: 3450, Couple de fonctionnement admissible [Nm] [max.]: 12, Couple de fonctionnement admissible [lb-ft] [max.]: 9
APM 2,5
Débit [l/min] [max.]: 44.8, Débit [m3/h] [Max.]: 2.6, Débit [gpm] [max.]: 11.8, Vitesse [tr/min] [Max.]: 3450, Couple de fonctionnement admissible [Nm] [max.]: 15, Couple de fonctionnement admissible [lb-ft] [max.]: 11
APM 2,9
Débit [l/min] [max.]: 47.2, Débit [m3/h] [Max.]: 2.8, Débit [gpm] [max.]: 12.5, Vitesse [tr/min] [Max.]: 3000, Couple de fonctionnement admissible [Nm] [max.]: 18, Couple de fonctionnement admissible [lb-ft] [max.]: 13