APM 0.8

180F1000

Débit [l/min] [max.]: 15.30, Débit [m3/h] [Max.]: 0.90, Débit [gpm] [max.]: 4.000, Vitesse [tr/min] [Max.]: 3450, Couple de fonctionnement admissible [Nm] [max.]: 5, Couple de fonctionnement admissible [lb-ft] [max.]: 3

Détails du produit

Poids brut 5.716 Kilogram
Poids Net 4.5 Kilogram
Volume 5.775 Liter
Numéro EAN 5715162670927

 

CE evaluated Out of scope
Couple de fonctionnement admissible [lb-ft] [max.] 3 lbf∙ft
Couple de fonctionnement admissible [Nm] [max.] 5 N-m
Description APM 0.8 (4.0 CCM)
Description du produit APM
Dimension du raccordement d'entrée [in] 1/2 in
Dimensions du raccordement de sortie [in] 1/2 in
Débit [gpm] [max.] 4 gal/min
Débit [l/min] [max.] 15.3 l/min
Débit [m3/h] [Max.] 0.9 m³/h
Désignation du modèle APM 0.8
Groupe de produits Energy Recovery Device
Maintenable Yes
Matériau du corps Duplex
Matériau du joint NBR
Niveau de pression acoustique [dB(A)] 74 dBA
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,5
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x138
Pression d'entrée [barg] [max.] 80 barg
Pression d'entrée [barg] [min.] 10 barg
Pression d'entrée [psig] [max.] 1160 psig
Pression d'entrée [psig] [max.] 145 psig
Pression de sortie [barg] [max.] 5 barg
Pression de sortie [barg] [min.] 1 barg
Pression de sortie [psig] [max.] 72 psig
Pression de sortie [psig] [min.] 8 psig
Présence de batteries Non
Puissance nominale [HP] 2.3
Puissance nominale [kW] 1.7 kW
Raccord de purge standard Metric
Raccordement d'entrée standard BSPP
Raccordement de sortie standard BSPP
Substances de la liste candidate REACH No
Taille du raccordement de purge (syst. métrique) M6
Température ambiante [°C] [Max.] 50 °C
Température ambiante [°C] [Min.] 0 °C
Température ambiante [°F] [Max.] 122 °F
Température ambiante [°F] [Min.] 32 °F
Température du fluide (°C) [Max.] 50 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 2 °C
Température du fluide [°F] [Max.] 122 °F
Température du fluide [°F] [Min.] 36 °F
Type APM 0.8-1.2
Type de passage CCW
Type de raccordement de purge Filetage
Type de Sortie Filetage
Type raccordement Entrée Filetage
UL evaluated Out of scope
Vitesse [tr/min] [Max.] 3450 tr/min
Vitesse [tr/min] [Min.] 700 tr/min
Volume balayé [cm³/tr] 4.07 cm³/rev
Volume balayé [in³/tr] 0.25 in³/rev

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality