Afficher plus
APM 0.8 - 2.9

7 produit(s) trouvé(s)

180F1000

APM 0.8

Débit [l/min] [max.]: 15.3, Débit [m3/h] [Max.]: 0.9, Débit [gpm] [max.]: 4, Vitesse [tr/min] [Max.]: 3450, Couple de fonctionnement admissible [Nm] [max.]: 5, Couple de fonctionnement admissible [lb-ft] [max.]: 3

180F1001

APM 1.0

Débit [l/min] [max.]: 18.6, Débit [m3/h] [Max.]: 1.1, Débit [gpm] [max.]: 4.9, Vitesse [tr/min] [Max.]: 3450, Couple de fonctionnement admissible [Nm] [max.]: 6, Couple de fonctionnement admissible [lb-ft] [max.]: 4

180F1002

APM 1.2

Débit [l/min] [max.]: 22.9, Débit [m3/h] [Max.]: 1.3, Débit [gpm] [max.]: 6.1, Vitesse [tr/min] [Max.]: 3450, Couple de fonctionnement admissible [Nm] [max.]: 7, Couple de fonctionnement admissible [lb-ft] [max.]: 5

180F1100

APM 1,8

Débit [l/min] [max.]: 33.9, Débit [m3/h] [Max.]: 2, Débit [gpm] [max.]: 9, Vitesse [tr/min] [Max.]: 3450, Couple de fonctionnement admissible [Nm] [max.]: 11, Couple de fonctionnement admissible [lb-ft] [max.]: 8

180F1101

APM 2,0

Débit [l/min] [max.]: 36.4, Débit [m3/h] [Max.]: 2.1, Débit [gpm] [max.]: 9.6, Vitesse [tr/min] [Max.]: 3450, Couple de fonctionnement admissible [Nm] [max.]: 12, Couple de fonctionnement admissible [lb-ft] [max.]: 9

180F1102

APM 2,5

Débit [l/min] [max.]: 44.8, Débit [m3/h] [Max.]: 2.6, Débit [gpm] [max.]: 11.8, Vitesse [tr/min] [Max.]: 3450, Couple de fonctionnement admissible [Nm] [max.]: 15, Couple de fonctionnement admissible [lb-ft] [max.]: 11

180F1103

APM 2,9

Débit [l/min] [max.]: 47.2, Débit [m3/h] [Max.]: 2.8, Débit [gpm] [max.]: 12.5, Vitesse [tr/min] [Max.]: 3000, Couple de fonctionnement admissible [Nm] [max.]: 18, Couple de fonctionnement admissible [lb-ft] [max.]: 13

Afficher: