Afficher plus
XGE

8 produit(s) trouvé(s)

061H3140

Variateur de vitesse du ventilateur, XGE-4C

Réglage d'usine [bar]: 19, Nombre de phases: 1, Bande P max. [bar]: 6, Plage de régulation [bar] Pe [min.]: 10, Plage de régulation [bar] Pe [max.]: 25, Désignation du modèle: XGE-4C

061H3142

Variateur de vitesse du ventilateur, XGE-4CB

Réglage d'usine [bar]: 19, Nombre de phases: 1, Bande P max. [bar]: 6, Plage de régulation [bar] Pe [min.]: 10, Plage de régulation [bar] Pe [max.]: 25, Désignation du modèle: XGE-4CB

061H3144

Variateur de vitesse du ventilateur, XGE-2C

Réglage d'usine [bar]: 8, Nombre de phases: 1, Bande P max. [bar]: 6, Plage de régulation [bar] Pe [min.]: 8, Plage de régulation [bar] Pe [max.]: 18, Désignation du modèle: XGE-2C

061H3160

Variateur de vitesse du ventilateur, XGE-6C

Réglage d'usine [bar]: 28, Nombre de phases: 1, Bande P max. [bar]: 7, Plage de régulation [bar] Pe [min.]: 22, Plage de régulation [bar] Pe [max.]: 39, Désignation du modèle: XGE-6C

061H3240

Variateur de vitesse du ventilateur, XGE-4M

Réglage d'usine [bar]: 19, Nombre de phases: 1, Bande P max. [bar]: 6, Plage de régulation [bar] Pe [min.]: 10, Plage de régulation [bar] Pe [max.]: 25, Désignation du modèle: XGE-4M

061H3242

Variateur de vitesse du ventilateur, XGE-4MB

Réglage d'usine [bar]: 19, Nombre de phases: 1, Bande P max. [bar]: 6, Plage de régulation [bar] Pe [min.]: 10, Plage de régulation [bar] Pe [max.]: 25, Désignation du modèle: XGE-4MB

061H3246

Variateur de vitesse du ventilateur, XGE-EC

Réglage d'usine [bar]: 19, Bande P max. [bar]: 6, Plage de régulation [bar] Pe [min.]: 10, Plage de régulation [bar] Pe [max.]: 25, Désignation du modèle: XGE-4S-E

061H3260

Variateur de vitesse du ventilateur, XGE-6M

Réglage d'usine [bar]: 28, Nombre de phases: 1, Bande P max. [bar]: 7, Plage de régulation [bar] Pe [min.]: 22, Plage de régulation [bar] Pe [max.]: 39, Désignation du modèle: XGE-6M

Afficher: