Variateur de vitesse du ventilateur, XGE-6C

061H3160

Réglage d'usine [bar]: 28, Nombre de phases: 1, Bande P max. [bar]: 7, Plage de régulation [bar] Pe [min.]: 22, Plage de régulation [bar] Pe [max.]: 39, Désignation du modèle: XGE-6C

Détails du produit

Poids brut 0.272 Kilogram
Poids Net 0.19 Kilogram
Volume 0.746 Liter
Numéro EAN 5702428275538

 

Accessoires produit Electron. control accessories
Bande P max. [bar] 7 bar
Bande P max. [psi] 101 psi
Boîtier FERMÉE
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Courant/phase de sortie max. [A] 3 A
Diamètre du raccord d'entrée pression [in] 1/4
Désignation du modèle XGE-6C
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 50 Qté
Entrée press. int./ext. Interne
EU RoHS compliance Out of scope
Fluides R407H
R410A
R449B
R450A
R513A
Fréquence [Hz] 50/60 Hz
Groupe de produits Electronic controllers
Indice de protection IP65
Maintenable Non
Nom du produit Variateur de vitesse du ventilateur
Nombre de phases 1
Paramètre de vitesse minimale [%] 35%@60Hz
45%@50Hz
Pièces inclues Fiche
Plage de régulation [bar] Pe [max.] 39 bar
Plage de régulation [bar] Pe [min.] 22 bar
Plage de régulation [MPa] Pe [max.] 3.9 MPa
Plage de régulation [MPa] Pe [min.] 2.2 MPa
Plage de régulation [psig] Pe [max.] 566 psig
Plage de régulation [psig] Pe [min.] 319 psig
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 55 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -20 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 131 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -4 °F
Pression d'éclatement [bar] 131 bar
Pression d’utilisation max. [bar] 47 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 681 psig
Pression d’éclatement [psig] 1900 psig
Présence de batteries Non
Rac. de pression Avec Schrader
Racc. entrée press. std DIN 8906
Réglage d'usine [bar] 28 bar
Réglages d'usine [psig] 406 psig
Substances de la liste candidate REACH No
Tension d’alimentation [V] AC [max.] 240 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.] 200 V
Type XGE
Type racc. entrée press. Signal

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality