Variateur de vitesse du ventilateur, XGE-EC

061H3246

Réglage d'usine [bar]: 19, Bande P max. [bar]: 6, Plage de régulation [bar] Pe [min.]: 10, Plage de régulation [bar] Pe [max.]: 25, Désignation du modèle: XGE-4S-E

Détails du produit

Poids brut 0.225 Kilogram
Poids Net 0.19 Kilogram
Volume 0.735 Liter
Numéro EAN 5702428531627

 

Accessoires produit Non
Bande P max. [bar] 6 bar
Bande P max. [psi] 87 psi
Boîtier FERMÉE
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Diamètre du raccord d'entrée pression [in] 1/4
Désignation du modèle XGE-4S-E
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 50 Qté
Entrée press. int./ext. Interne
EU RoHS compliance Out of scope
Fluides R134a
R22
R404A
R407C
R407F
R407H
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R513A
Groupe de produits Electronic controllers
Indice de protection IP65
Maintenable Non
Nom du produit Variateur de vitesse du ventilateur
Plage de régulation [bar] Pe [max.] 25 bar
Plage de régulation [bar] Pe [min.] 10 bar
Plage de régulation [MPa] Pe [max.] 2.5 MPa
Plage de régulation [MPa] Pe [min.] 1 MPa
Plage de régulation [psig] Pe [max.] 362 psig
Plage de régulation [psig] Pe [min.] 145 psig
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 55 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -20 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 131 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -4 °F
Pression d’utilisation max. [bar] 47 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 681 psig
Produit identique 061H3104
061H3146
Présence de batteries Non
Rac. de pression Avec Schrader
Racc. entrée press. std DIN 8906
Réglage d'usine [bar] 19 bar
Réglages d'usine [psig] 276 psig
Substances de la liste candidate REACH No
Supply voltage [V] DC 10 V
Type XGE-EC
Type racc. entrée press. Signal

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality