Afficher plus
KVS

7 produit(s) trouvé(s)

034G2850

Vanne de régulation électrique, KVS 42, Cuivre

Type raccordement Entrée: ODF à braser, Type de Sortie: à braser ODF, Pression d’utilisation max. [bar]: 34, Entrée [in]: 1 1/8 po, Taille Sortie [in]: 1 1/8 po

034G2851

Vanne de régulation électrique, KVS 42, Cuivre

Type raccordement Entrée: ODF à braser, Type de Sortie: à braser ODF, Pression d’utilisation max. [bar]: 34, Entrée [in]: 1 3/8 po, Taille Sortie [in]: 1 3/8 po

034G2852

Vanne de régulation électrique, KVS 42, Cuivre

Type raccordement Entrée: ODF à braser, Type de Sortie: à braser ODF, Pression d’utilisation max. [bar]: 34, Entrée [in]: 1 5/8 po, Taille Sortie [in]: 1 5/8 po

034G2858

Vanne de régulation électrique, KVS 42, Cuivre

Type raccordement Entrée: ODF à braser, Type de Sortie: à braser ODF, Pression d’utilisation max. [bar]: 34, Entrée [in]: 7/8 po, Taille Sortie [in]: 7/8 po

034G4251

Vanne de régulation électrique, KVS 15, Cuivre

Type raccordement Entrée: ODF à braser, Type de Sortie: à braser ODF, Pression d’utilisation max. [bar]: 45.5, Entrée [in]: 1/2po, Taille Sortie [in]: 1/2po

034G4252

Vanne de régulation électrique, KVS 15, Cuivre

Type raccordement Entrée: ODF à braser, Type de Sortie: à braser ODF, Pression d’utilisation max. [bar]: 45.5, Entrée [in]: 5/8 po, Taille Sortie [in]: 5/8 in

034G4253

Vanne de régulation électrique, KVS 15, Cuivre

Type raccordement Entrée: ODF à braser, Type de Sortie: à braser ODF, Pression d’utilisation max. [bar]: 45.5, Entrée [in]: 7/8 po, Taille Sortie [in]: 7/8 po

Afficher: