Vanne de régulation électrique, KVS 15, Cuivre

034G4251

Type raccordement Entrée: ODF à braser, Type de Sortie: à braser ODF, Pression d’utilisation max. [bar]: 45.5, Entrée [in]: 1/2po, Taille Sortie [in]: 1/2po

Détails du produit

Poids brut 1.025 Kilogram
Poids Net 0.864 Kilogram
Volume 3.249 Liter
Numéro EAN 5702428825573

 

Accessoires produit Accessoires pour vanne pas-à-pas
Catégorie I
China RoHS compliance Out of scope
Compatibilité des lubrifiants MO
POE
Conditions de puissance nominale [IMP] tcond=77 °F
tevap=14 °F
Conditions de puissance nominale [SI] tcond=25 °C
tevap=-10 °C
Connecteurs élecriques Male/Femelle Mâle
Courant de phase (pic) [mA] 141 mA
Courant de phase (RMS) [mA] 100 mA
Cycle de travail admissible max. [%] 100 %
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 6 Qté
Entrée [in] 1/2po
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fluides R134a
R22/R407C
R404A/R507A
R410A
R452A
Flux Bidirectionnel
Groupe de fluide 2
Groupe de produits Press. and temp. regul. valves
Homologation EAC
LLC CDC TYSK
Indicateur de direction du débit Flèche 2 voies estampée
Indice de protection IP67
Inductance de phase [µH] 85000 μH
Maintenable Pièces de rechange vanne pas-à-pas
Matériau du raccord Cuivre
Mode étape Pas complet à 2 phases
Nom du produit Vanne de régulation électrique
Nom du produit dans le dossier SCIP ETS 12,5-25 KVS 15 - electric expansion valve
Nº de dossier SCIP e3ad9fd7-71e7-4510-9bd9-560a85cda8bf
OPD max. [bar] 33 bar
OPD max. [psi] 478.6 psi
OPD max. inversé [bar] 33 bar
OPD max. inversé [psi] 478.6 psi
Option en fonctionnement manuel conducteur service AST-G
Pas totaux 2625 (pas complets)
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 60 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 140 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -40 °F
Port équilibré [Oui/Non] No
Pression d’utilisation max. [bar] 45.5 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 660 psig
Présence de batteries Non
Puissance max. consommée [W] 5.5 W
Puissance max. consommée [W] 1.3 W
Puissance nominale R134a [kW] 3.78 kW
Puissance nominale R134a [TR] 0.94 TR
Puissance nominale R22 [kW] 5.15 kW
Puissance nominale R22 [TR] 1.31 TR
Puissance nominale R404A/R507 [kW] 4.58 kW
Puissance nominale R404A/R507 [TR] 1.07 TR
Racc. Élect. M12
Remarques sur les conditions de puissance nominale Ouverture de la course complète dans le sens normal de l'écoulement
Régulateurs Danfoss compatibles EKC 368
EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
Résistance [kOhm] 0.1 kOhm
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille des raccords électriques 4 broches
Taille Sortie [in] 1/2po
Temps de totale fermeture ou ouverture [s] [max.] 17 s
Temps de totale fermeture ou ouverture [s] [min.] 8.5 s
Température du fluide frigorigène [°C] [max.] 65 °C
Température du fluide frigorigène [°C] [min.] -40 °C
Température du fluide frigorigène [°F] [max.] 150 °F
Température du fluide frigorigène [°F] [min.] -40 °F
Tension [V] DC [max.] 13.8 V
Tension [V] DC [min.] 11.5 V
Type KVS 15
Type de moteur Bipolaire
Type de passage Droit
Type de Sortie à braser ODF
Type raccordement Entrée ODF à braser

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality