Vanne de régulation électrique, KVS 42, Cuivre

034G2858

Type raccordement Entrée: ODF à braser, Type de Sortie: à braser ODF, Pression d’utilisation max. [bar]: 34, Entrée [in]: 7/8 po, Taille Sortie [in]: 7/8 po

Détails du produit

Poids brut 2.294 Kilogram
Poids Net 1.602 Kilogram
Volume 12.708 Liter
Numéro EAN 5702428826211

 

Accessoires produit Accessoires pour vanne pas-à-pas
Catégorie Art. 4, par. 3
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Compatibilité des lubrifiants MO
POE
Conditions de puissance nominale [IMP] tcond=77 °F
tevap=14 °F
Conditions de puissance nominale [SI] tcond=25 °C
tevap=-10 °C
Connecteurs élecriques Male/Femelle Mâle
Courant de phase (pic) [mA] 141 mA
Courant de phase (RMS) [mA] 100 mA
Cycle de travail admissible max. [%] 100 %
Dimension entrée [mm] 22 mm
Dimensions de sortie [mm] 22 mm
Emballage (format) Emballage individuel
Emballage (nombre par format) 1 Qté
Entrée [in] 7/8 po
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fluides R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Flux Bidirectionnel
Groupe de fluide 2
Groupe de produits Press. and temp. regul. valves
Homologation CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Indice de protection IP67
Inductance de phase [µH] 85000 μH
Maintenable Pièces de rechange vanne pas-à-pas
Matériau du raccord Cuivre
Mode étape Pas complet à 2 phases
Nom du produit Vanne de régulation électrique
Nom du produit dans le dossier SCIP ETS 250-800/KVS 42
Nº de dossier SCIP b48f5443-ed03-4d88-8763-170e0af1b5c0
OPD max. [bar] 33 bar
OPD max. [psi] 478.6 psi
OPD max. inversé [bar] 10 bar
OPD max. inversé [psi] 145 psi
Option en fonctionnement manuel conducteur service AST-G
Pas totaux 3810 (pas complets)
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 60 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 140 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -40 °F
Port équilibré [Oui/Non] Oui
Pression d’utilisation max. [bar] 34 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 493 psig
Présence de batteries Non
Puissance max. consommée [W] 5.5 W
Puissance max. consommée [W] 1.3 W
Puissance nominale R134a [kW] 29.3 kW
Puissance nominale R134a [TR] 8.3 TR
Puissance nominale R22 [kW] 40.4 kW
Puissance nominale R22 [TR] 11.4 TR
Puissance nominale R404A/R507 [kW] 35.3 kW
Puissance nominale R404A/R507 [TR] 10 TR
Racc. Élect. M12
Remarques sur les conditions de puissance nominale Ouverture de la course complète dans le sens normal de l'écoulement
Régulateurs Danfoss compatibles EKC 368
EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
Résistance [kOhm] 0.1 kOhm
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille des raccords électriques 4 broches
Taille Sortie [in] 7/8 po
Temps de totale fermeture ou ouverture [s] [max.] 25.4 s
Temps de totale fermeture ou ouverture [s] [min.] 12.7 s
Température du fluide frigorigène [°C] [max.] 65 °C
Température du fluide frigorigène [°C] [min.] -40 °C
Température du fluide frigorigène [°F] [max.] 150 °F
Température du fluide frigorigène [°F] [min.] -40 °F
Tension [V] DC [max.] 13.8 V
Tension [V] DC [min.] 11.5 V
Type KVS 42
Type de moteur Bipolaire
Type de passage Droit
Type de Sortie à braser ODF
Type raccordement Entrée ODF à braser

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality