Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
KVS Colibri® is a series of electric suction modulating valves for AC transport and refrigeration applications. Accurate temperature or pressure control is obtained by modulating the refrigerant flow in the evaporator with a current or voltage driver.The balanced design provides bi-flow operation as well as solenoid shut-off function in both flow directions at MOPD 40 bar (580 psig).
7 produit(s) trouvé(s)
Vanne de régulation électrique, KVS 5C, Bimétallique: acier/cuivre
Type raccordement Entrée: ODF à braser, Type de Sortie: à braser ODF, Pression d’utilisation max. [bar]: 50, Entrée [in]: 1 1/8 po, Taille Sortie [in]: 1 1/8 po
Vanne de régulation électrique, KVS 5C, Bimétallique: acier/cuivre
Type raccordement Entrée: ODF à braser, Type de Sortie: à braser ODF, Pression d’utilisation max. [bar]: 50, Entrée [in]: 1 1/8 po, Taille Sortie [in]: 1 1/8 po
Vanne de régulation électrique, KVS 1C, Bimétallique: acier/cuivre
Type raccordement Entrée: ODF à braser, Type de Sortie: à braser ODF, Pression d’utilisation max. [bar]: 50, Entrée [in]: 5/8 po, Taille Sortie [in]: 5/8 in
Vanne de régulation électrique, KVS 1C, Bimétallique: acier/cuivre
Type raccordement Entrée: ODF à braser, Type de Sortie: à braser ODF, Pression d’utilisation max. [bar]: 50, Entrée [in]: 5/8 po, Taille Sortie [in]: 5/8 in
Vanne de régulation électrique, KVS 2C, Bimétallique: acier/cuivre
Type raccordement Entrée: ODF à braser, Type de Sortie: à braser ODF, Pression d’utilisation max. [bar]: 50, Entrée [in]: 7/8 po, Taille Sortie [in]: 7/8 po
Vanne de régulation électrique, KVS 3C, Bimétallique: acier/cuivre
Type raccordement Entrée: ODF à braser, Type de Sortie: à braser ODF, Pression d’utilisation max. [bar]: 50, Entrée [in]: 1 1/8 po, Taille Sortie [in]: 1 1/8 po
Vanne de régulation électrique, KVS 3C, Bimétallique: acier/cuivre
Type raccordement Entrée: ODF à braser, Type de Sortie: à braser ODF, Pression d’utilisation max. [bar]: 50, Entrée [in]: 1 1/8 po, Taille Sortie [in]: 1 1/8 po