Vanne de régulation électrique, KVS 1C, Bimétallique: acier/cuivre

034G7860

Type raccordement Entrée: ODF à braser, Type de Sortie: à braser ODF, Pression d’utilisation max. [bar]: 50, Entrée [in]: 5/8 po, Taille Sortie [in]: 5/8 in

Détails du produit

Poids brut 0.411 Kilogram
Poids Net 0.308 Kilogram
Volume 1.651 Cubic decimeter
Numéro EAN 5715162280973

 

Accessoires produit Accessoires pour vanne pas-à-pas
Catégorie Art. 4, par. 3
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Compatibilité des lubrifiants MO
POE
Conditions de puissance nominale [IMP] tcond=77 °F
tevap=50 °F
tliq=82 °F
Conditions de puissance nominale [SI] tcond=25 °C
tevap=10 °C
tliq=28 °C
Connecteurs élecriques Male/Femelle Mâle
Courant de phase (pic) [mA] 800 mA
Courant de phase (RMS) [mA] 600 mA
Courant max. de fonctionnement [A] 0.8 A
Cycle de travail admissible max. [%] 100 %
Dimension entrée [mm] 16 mm
Dimensions de sortie [mm] 16 mm
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 12 Qté
Entrée [in] 5/8 po
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fluides R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R22
R227ea
R23
R245fa
R290
R32
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R410A
R412A
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R442A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R502
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
Fluides frigorigènes homologués UL R134a
R227ea
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R417A
R422A
R422D
R427A
R438A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Fluides frigorigènes sans huile R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
R515B
R516A
Flux Mono-directionnel
Groupe de fluide 1
Groupe de produits Press. and temp. regul. valves
Homologation ATEX
CCC
CE
CMIM
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
UR
Indicateur de direction du débit Flèche à sens unique gravée au laser
Indice de protection IP67
Inductance de phase [µH] 14000 μH
Maintenable Non
Marque Colibri
Matériau du corps Acier inoxydable
Matériau du raccord Bimétallique: acier/cuivre
Mode étape Pas complet à 2 phases
Demi pas
Micropas (recommandé)
Nom du produit Vanne de régulation électrique
Nom du produit dans le dossier SCIP KVS 1C-5C electric expansion valve
Nº de dossier SCIP ec623591-c292-42d7-908c-c3ed5d7b6632
OPD max. [bar] 40 bar
OPD max. [psi] 580 psi
Option en fonctionnement manuel conducteur service AST-G
Pas totaux 600 (pas complets)
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 70 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 158 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -40 °F
Port équilibré [Oui/Non] Oui
Pression d’utilisation max. [bar] 50 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 725 psig
Présence de batteries Non
Puissance max. consommée [W] 7.2 W
Puissance max. consommée [W] 7.2 W
Racc. Élect. M12
Remarques sur les conditions de puissance nominale Ouverture de la course complète dans le sens normal de l'écoulement
Régulateurs Danfoss compatibles EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
EKF 1A
EKF 2A
MCX 061V
MCX 152V
Résistance [kOhm] 0 kOhm
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille des raccords électriques 4 broches
Taille Sortie [in] 5/8 in
Temps de totale fermeture ou ouverture [s] [max.] 6 s
Temps de totale fermeture ou ouverture [s] [min.] 3 s
Température du fluide frigorigène [°C] [max.] 100 °C
Température du fluide frigorigène [°C] [min.] -40 °C
Température du fluide frigorigène [°F] [max.] 212 °F
Température du fluide frigorigène [°F] [min.] -40 °F
Texte de vente ATEX -40 / +100C
II 3G Ex ec IIB T4 Gc
Type KVS 1C
Type de moteur Bipolaire
Type de passage Droit
Type de Sortie à braser ODF
Type raccordement Entrée ODF à braser
Valeur du kv [m³/h] 0.6 m³/h
Voyant liquide No

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality