ICMTS and ICAD 600A-TS

6 produit(s) trouvé(s)

027H1084

Vanne à moteur, ICMTS 20 A33, Acier

Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 25, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 25, Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout, Type de Sortie: soudé, Valeur du kv [m³/h]: 0.2, Pression d’utilisation max. [bar]: 140

027H1085

Vanne à moteur, ICMTS 20A, Acier

Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 25, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 25, Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout, Type de Sortie: soudé, Valeur du kv [m³/h]: 0.6, Pression d’utilisation max. [bar]: 140

027H1086

Vanne à moteur, ICMTS 20B, Acier

Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 25, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 25, Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout, Type de Sortie: soudé, Valeur du kv [m³/h]: 2.4, Pression d’utilisation max. [bar]: 140

027H1087

Vanne à moteur, ICMTS 20C, Acier

Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 25, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 25, Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout, Type de Sortie: soudé, Valeur du kv [m³/h]: 4.6, Pression d’utilisation max. [bar]: 140

027H1093

Vanne à moteur, ICMTS 20B66, Acier

Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 25, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 25, Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout, Type de Sortie: soudé, Valeur du kv [m³/h]: 1.6, Pression d’utilisation max. [bar]: 140

027H9123

Actuator, ICAD 600A-TS

Type: ICAD 600A-TS, Utilisé pour produits: ICMTS 20B66; ICMTS 20B; ICMTS 20A; ICMTS 20C; ICMTS 20 A33

Afficher: