DSV 1 / DSV 2 / DSV 10

Afficher plus
DSV 1 / DSV 2 / DSV 10

9 produit(s) trouvé(s)

148F3005

Vanne d’inversion, DSV 1, Branche soudée

Type raccordement Entrée: Branche soudée, Type de Sortie: G, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 25, Dimensions du raccordement de sortie [in]: 3/4

148F3006

Vanne d’inversion, DSV 2, Bride de soudage

Type raccordement Entrée: Bride de soudage, Type de Sortie: G, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 20, Dimensions du raccordement de sortie [in]: 3/4

148F3007

Vanne d’inversion, DSV 2, Bride de soudage

Type raccordement Entrée: Bride de soudage, Type de Sortie: G, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 25, Dimensions du raccordement de sortie [in]: 3/4

148F3008

Vanne d’inversion, DSV 2, Bride de soudage

Type raccordement Entrée: Bride de soudage, Type de Sortie: G, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 32, Dimensions du raccordement de sortie [in]: 3/4

148F3009

Vanne d’inversion, DSV 2, Bride de soudage

Type raccordement Entrée: Bride de soudage, Type de Sortie: G, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 25, Dimensions du raccordement de sortie [in]: 1

148F3010

Vanne d’inversion, DSV 2, Bride de soudage

Type raccordement Entrée: Bride de soudage, Type de Sortie: G, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 32, Dimensions du raccordement de sortie [in]: 1

148F3011

Vanne d’inversion, DSV 2, Bride de soudage

Type raccordement Entrée: Bride de soudage, Type de Sortie: G, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 32, Dimensions du raccordement de sortie [in]: 1 1/4

148F3054

Vanne d’inversion, DSV 10, Raccords à souder ND15

Type raccordement Entrée: Raccords à souder ND15, Type de Sortie: G, Dimensions du raccordement de sortie [in]: 3/4

148F3055

Vanne d’inversion, DSV 10, NPT 3/4

Type raccordement Entrée: NPT 3/4, Type de Sortie: NPT 1/2, Dimensions du raccordement de sortie [in]: 1/2

Afficher: