Vanne d’inversion, DSV 2, Bride de soudage

148F3010

Type raccordement Entrée: Bride de soudage, Type de Sortie: G, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 32, Dimensions du raccordement de sortie [in]: 1

Détails du produit

Poids brut 11.956 Kilogram
Poids Net 5.9 Kilogram
Volume 10.275 Liter
Numéro EAN 5702428242493

 

Catégorie II
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Commentaire raccords de sorties Bride filetée
Connexion standard EN 10220
ISO 228-1
Cv [gal/min] 34.8 gal/min
Description du produit Vanne double
Diamètre raccord vanne de sécurité [in] 1 in
Diamètre raccord vanne de sécurité [mm] 25 mm
Dimension du raccordement d'entrée [in] 1 1/4 in
Dimension du raccordement d'entrée [mm] 32 mm
Dimensions du raccordement de sortie [in] 1
Emballage (format) Emballage individuel
Emballage (nombre par format) 1 Qté
Equip. Capuchon
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Fluides R134a
R170
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Groupe de fluide 1
Groupe de produits Safety relief valves
Homologation CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Nom du produit Vanne d’inversion
Peinture de couleur Brun rougeâtre
Pièces inclues Kit inclus
Plage de température [°C] [Max.] 100 °C
Plage de température [°C] [Min.] -50 °C
Plage de température [°F] [max.] 212 °F
Plage de température [°F] [min.] -58 °F
Pression d’utilisation max. [bar] 40 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 580 psig
Présence de batteries Non
Raccord de sécurité standard EN 10220
Sortie int./ext. Interne
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type DSV 2
Type de passage Troisvoie
Type de raccord de sécurité bride à souder
Type de Sortie G
Type raccordement Entrée Bride de soudage
UK RoHS compliance Out of scope
Valeur du kv [m³/h] 30 m³/h
Vanne de sécurité 2 x SFV 20

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality