Vanne d’inversion, DSV 10, NPT 3/4

148F3055

Type raccordement Entrée: NPT 3/4, Type de Sortie: NPT 1/2, Dimensions du raccordement de sortie [in]: 1/2

Détails du produit

Poids brut 1.72 Kilogram
Poids Net 1.476 Kilogram
Volume 3.506 Liter
Numéro EAN 5702428657365

 

Catégorie Art. 3, par. 3
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Connexion standard ANSI/ASME B1.20.1
Cv [gal/min] 24.21 gal/min
Description du produit Vanne double
Diamètre raccord vanne de sécurité [in] 3/4 in
Dimensions du raccordement de sortie [in] 1/2
Emballage (format) Emballage individuel
Emballage (nombre par format) 1 Qté
Equip. Capuchon
EU RoHS compliance Out of scope
Fluides R134a
R170
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Groupe de fluide 1
Groupe de produits Safety relief valves
Homologation CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Nom du produit Vanne d’inversion
Peinture de couleur Brun rougeâtre
Plage de température [°C] [Max.] 100 °C
Plage de température [°C] [Min.] -50 °C
Plage de température [°F] [max.] 212 °F
Plage de température [°F] [min.] -58 °F
Pression d’utilisation max. [bar] 65 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 943 psig
Présence de batteries Non
Raccord de sécurité standard ANSI/ASME
Renseignements complémentaires Outlet: NPT 1/2
Sortie int./ext. Interne
Type DSV 10
Type de passage Troisvoie
Type de raccord NPT
Type de Sortie NPT 1/2
Type raccordement Entrée NPT 3/4
UK RoHS compliance Out of scope
Valeur du kv [m³/h] 5.5 m³/h

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality