Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Pressure transmitters type NSK and XSK are compact, lightweight sensors with piezo resistive sensors to be used by OEM’s in refrigeration and air conditioning units for high and low pressure protection, fan control, and diagnostic and performance monitoring purposes.
11 produit(s) trouvé(s)
Transmetteur de pression, XSK, 0 bar - 30 bar
Racc. Élect.: Molex, Type de raccord de pression: UNF, Dim. du raccord de pression: 7/16-20, Spécifications clés: XSK-AC30B-U186
Transmetteur de pression, XSK, 0 bar - 20 bar
Racc. Élect.: Molex, Type de raccord de pression: UNF, Dim. du raccord de pression: 7/16-20, Spécifications clés: XSK-AC20I-U188
Transmetteur de pression, XSK, 0 bar - 35 bar
Racc. Élect.: Molex, Type de raccord de pression: UNF, Dim. du raccord de pression: 7/16-20, Spécifications clés: XSK-AC35I-U188
Transmetteur de pression, XSK, 0 bar - 50 bar
Racc. Élect.: Molex, Type de raccord de pression: UNF, Dim. du raccord de pression: 7/16-20, Spécifications clés: XSK-AC50I-U188
Transmetteur de pression, NSK, 1 bar - 46 bar
Racc. Élect.: Round Packard Metri-Pack, Type de raccord de pression: UNF, Dim. du raccord de pression: 7/16-20, Spécifications clés: NSK-BE046I-U005
Transmetteur de pression, NSK, 0 bar - 10 bar
Racc. Élect.: Round Packard Metri-Pack, Type de raccord de pression: UNF, Dim. du raccord de pression: 7/16-20, Spécifications clés: NSK-BE010I-U009
Transmetteur de pression, NSK, 0 bar - 15 bar
Racc. Élect.: Round Packard Metri-Pack, Type de raccord de pression: UNF, Dim. du raccord de pression: 7/16-20, Spécifications clés: NSK-BE015I-U009
Transmetteur de pression, NSK, 0 bar - 20 bar
Racc. Élect.: Round Packard Metri-Pack, Type de raccord de pression: UNF, Dim. du raccord de pression: 7/16-20, Spécifications clés: NSK-BE020I-U009
Transmetteur de pression, NSK, 0 bar - 35 bar
Racc. Élect.: Round Packard Metri-Pack, Type de raccord de pression: UNF, Dim. du raccord de pression: 7/16-20, Spécifications clés: NSK-BE035I-U009
Transmetteur de pression, NSK, 0 bar - 15 bar
Racc. Élect.: Round Packard Metri-Pack, Type de raccord de pression: UNF, Dim. du raccord de pression: 7/16-20, Spécifications clés: NSK-BE015I-U009