Transmetteur de pression, XSK, 0 bar - 35 bar

061H5103

Racc. Élect.: Molex, Type de raccord de pression: UNF, Dim. du raccord de pression: 7/16-20, Spécifications clés: XSK-AC35I-U188

Détails du produit

Poids brut 0.069 Kilogram
Poids Net 0.068 Kilogram
Volume 0.525 Liter
Numéro EAN 5702428274975

 

Alimentation positive Broche1
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
commun Broche3
Connecteurs élecriques Male/Femelle Femelle
Dim. du raccord de pression 7/16-20
Emballage (format) Emballage industriel
Emballage (nombre par format) 20 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fluides R134a
R404A
R407C
R407H
R410A
R449B
R450A
R513A
Groupe de produits Sensors
Indice de protection IP66
Nom du produit Transmetteur de pression
Nom du produit dans le dossier SCIP XSK Series
Nº de dossier SCIP 336c08aa-a947-4659-835b-4071ea5542ec
Plage de pression [bar] [Max.] 35 bar
Plage de pression [bar] [Min.] 0 bar
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 70 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -20 °C
Plage de température du fluide [°C] [Max.] 70 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.] -20 °C
Pression de référence Gauge (relative)
Pression de surcharge max. [bar] 38.5 bar
Pression Mâle/Femelle Femelle
Précision, max. +/- PE [%] 3 %
Présence de batteries Non
Rac. de pression Avec dépresseur Schrader
Racc. Élect. Molex
Raccord de pression HEX [mm] 14 mm
Raccord de pression standard ASME B1.1
Signal de sortie [mA] [max.] 20 mA
Signal de sortie [mA] [min.] 4 mA
Signal Sortie Current
Spécifications clés XSK-AC35I-U188
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max] 28 V
Supply voltage [V] DC [min] 10.5 V
Type XSK
Type de raccord de pression UNF
UK RoHS compliance Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality