Transmetteur de pression, NSK, 1 bar - 46 bar

061H5123

This product has been discontinued.

Racc. Élect.: Round Packard Metri-Pack, Type de raccord de pression: UNF, Dim. du raccord de pression: 7/16-20, Spécifications clés: NSK-BE046I-U005

Product details

Poids brut 0.071 Kilogram
Poids Net 0.07 Kilogram
Volume 0.546 Liter
Numéro EAN 5702428274906

 

Alimentation positive Broche1
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
commun Broche3
Connecteurs élecriques Male/Femelle Mâle
Dim. du raccord de pression 7/16-20
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Emballage (format) Emballage industriel
Emballage (nombre par format) 20 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fluides R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R32
R404A
R407C
R407H
R410A
R449B
R450A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R513A
Indice de protection IP66
Nom du produit dans le dossier SCIP NSK Series
Nº de dossier SCIP 853a606c-7ffe-448f-b453-0d129ce19597
Plage de pression [bar] [Max.] 46 bar
Plage de pression [bar] [Min.] 1 bar
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 100 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -30 °C
Plage de température du fluide [°C] [Max.] 120 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.] -30 °C
Pression de référence Gauge (relative)
Pression de surcharge max. [bar] 50 bar
Pression Mâle/Femelle Femelle
Product group Sensors
Product Name Description Pressure transmitter
Produit identique 061H5121
Précision, max. +/- PE [%] 1.5 %
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Yes
Rac. de pression Avec dépresseur Schrader
Racc. Élect. Round Packard Metri-Pack
Raccord de pression HEX [mm] 14 mm
Raccord de pression standard ASME B1.1
Ratiométrique [V] [max.] 4.5 V
Ratiométrique [V] [min.] 0.5 V
Signal Sortie Ratio metric
Sortie positive Broche2
Spécifications clés NSK-BE046I-U005
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1)
Supply voltage [V] DC 5 V
Tension d’alimentation [V] DC 5 V
Type NSK
Type de raccord de pression UNF

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality