Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
The Danfoss DST P110 series pressure transmitter is designed for demanding refrigeration, air conditioning and industrial cooling applications, such as: • Chillers• Transport refrigeration• Commercial refrigeration• Variable speed HVAC• Heat pumps• Variable refrigerant flow (VRF)Drawn from over 30 years of experience with MEMS pressure sensing, the DST P110 offers outstanding performance in a compact and durable stainless-steel package. Running a powerful ARM-based microcontroller, the DST P110 offers diagnostic features and scalable performance features at a competitive price.
18 produit(s) trouvé(s)
Transmetteur de pression, DST P110, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi
Racc. Élect.: Round Packard Metri-Pack, Type de raccord de pression: UNF, Dim. du raccord de pression: 7/16-20, Spécifications clés: DST P110-2036-LBBF08-0
Transmetteur de pression, DST P110, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi
Racc. Élect.: Round Packard Metri-Pack, Type de raccord de pression: UNF, Dim. du raccord de pression: 7/16-20, Spécifications clés: DST P110-DH36-LBBF08-0
Transmetteur de pression, DST P110, 0 bar - 10.3 bar, 0 psi - 150 psi
Racc. Élect.: Round Packard Metri-Pack, Type de raccord de pression: UNF, Dim. du raccord de pression: 7/16-20, Spécifications clés: DST P110-6026-LBBF08-0
Transmetteur de pression, DST P110, 0 bar - 20 bar, 0 psi - 290 psi
Racc. Élect.: Round Packard Metri-Pack, Type de raccord de pression: UNF, Dim. du raccord de pression: 7/16-20, Spécifications clés: DST P110-2336-LBBF08-0
Transmetteur de pression, DST P110, 0 bar - 13.8 bar, 0 psi - 200 psi
Racc. Élect.: Round Packard Metri-Pack, Type de raccord de pression: UNF, Dim. du raccord de pression: 7/16-20, Spécifications clés: DST P110-6226-LBBF08-0
Transmetteur de pression, DST P110, 0 bar - 30 bar, 0 psi - 435 psi
Racc. Élect.: Round Packard Metri-Pack, Type de raccord de pression: UNF, Dim. du raccord de pression: 7/16-20, Spécifications clés: DST P110-C836-C2BF08-0
Transmetteur de pression, DST P110, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi
Racc. Élect.: Round Packard Metri-Pack, Type de raccord de pression: UNF, Dim. du raccord de pression: 7/16-20, Spécifications clés: DST P110-DG36-C2BF08-0
Transmetteur de pression, DST P110, 0 bar - 27.6 bar, 0 psi - 400 psi
Racc. Élect.: Round Packard Metri-Pack, Type de raccord de pression: UNF, Dim. du raccord de pression: 7/16-20, Spécifications clés: DST P110-CC36-C2BF08-0
Transmetteur de pression, DST P110, 0 bar - 50 bar, 0 psi - 725 psi
Racc. Élect.: Round Packard Metri-Pack, Type de raccord de pression: UNF, Dim. du raccord de pression: 7/16-20, Spécifications clés: DST P110-2736-C2BF08-0
Transmetteur de pression, DST P110, 0 bar - 34.5 bar, 0 psi - 500 psi
Racc. Élect.: Round Packard Metri-Pack, Type de raccord de pression: UNF, Dim. du raccord de pression: 7/16-20, Spécifications clés: DST P110-6636-C2BF08-0