Transmetteur de pression, DST P110, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi

075G1018

Racc. Élect.: Round Packard Metri-Pack, Type de raccord de pression: UNF, Dim. du raccord de pression: 7/16-20, Spécifications clés: DST P110-DG36-C2BF08-0

Détails du produit

Poids brut 0.072 Kilogram
Poids Net 0.062 Kilogram
Volume 0.084 Liter
Numéro EAN 5702428543361

 

Alimentation positive BrocheB
CE evaluated Yes
commun BrocheA
Couleur du connecteur électrique Black
Dim. du raccord de pression 7/16-20
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 64 Qté
EU RoHS compliance Yes
Groupe de produits Sensors
Homologation CE
Indice de protection IP69K
Matériau du boîtier 304L
Matériau en contact avec le fluide 304L 316L
Niveau de clipage bas 4
Niveau de clipage haut 99
Niveau de signal d'erreur 2
Nom du produit Transmetteur de pression
Numéro d'article international 5702428543361
Plage de pression [bar] [Max.] 34 bar
Plage de pression [bar] [Min.] -1 bar
Plage de pression [psi] [max.] 493 psi
Plage de pression [psi] [min.] -14.5 psi
Plage de temp. compensée [°C] [max.] 125 °C
Plage de temp. compensée [°C] [min.] -40 °C
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 125 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température du fluide [°C] [Max.] 135 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.] -40 °C
Pression de référence Sealed gauge
Pression de surcharge max. [bar] 139 bar
Pression de surcharge max. [psi] 2016 psi
Pression Mâle/Femelle Femelle
Produit identique 075G4007
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Racc. Élect. Round Packard Metri-Pack
Raccord de pression HEX [mm] 27 mm
Raccord de pression standard Flare 45º SAE J513
Raccords électriques standards 150.2 SERIES
Ratiométrique d'alimentation V [%] [max.] 90 %
Ratiométrique d'alimentation V [%] [min.] 10 %
Signal Sortie Ratio metric
Sortie positive BrocheC
Spécifications clés DST P110-DG36-C2BF08-0
Substances de la liste candidate REACH No
Supply voltage [V] DC 5 V
Taille des raccords électriques 3 broches
TEB dans CTR ±PE [%] 3 %
Temps de réponse max. [ms] 2 ms
Tension d’alimentation [V] DC 5 V
Type DST P110
Type de raccord de pression UNF
Vibration-amortissement No

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality